Scheda per Ingressi Digitali / Fibre Ottiche (GN4070)

La scheda Marcatore Binario HV è un'opzione d'ingresso dedicata per i prodotti GEN DAQ.

Essa consente di registrare fino a 32 canali d'ingresso binari (canali marcatori) ed 8 segnali di eventi digitali che siano optoisolati, alla cadenza di fino ad 1 MS/s per canale.

Sebbene di uso generale, questa scheda è particolarmente adatta per applicazioni in ambienti con alta potenza / alta tensione. È disponibile un'uscita a fibra ottica isolata per presentare un segnale ARM utilizzabile per pilotare uno strumento esterno come il sequenziatore di prova ad alta definizione BE3200 della HBM o qualsiasi altro dispositivo temporizzatore. L'uscita ARM è attiva quando è attiva la registrazione continua, oppure quando una scheda di acquisizione è in attesa di un trigger (armata) nella modalità di acquisizione spazzolata triggerata. 

Inoltre, si possono assegnare 9 canali d'ingresso binario sotto controllo software per ottenere 3 canali con funzionalità di contatore / temporizzatore. Ogni canale può avere la sua propria funzione.

La funzionalità contatore / temporizzatore comprende:

  • contatore avanti / indietro di uso generale, 
  • contatore frequenza / numero di giri (RPM), 
  • misurazione di quadratura / posizione. 

La funzionalità contatore / temporizzatore usa fino a 3 bit di eventi per canale. Questi bit di eventi possono mantenere anche la loro funzione originale. Ad esempio, si può usare un encoder di quadratura e nel contempo osservare separatamente la quadratura dei segnali.

Il software HBM Perception fornisce indicatori e controlli integrati per i canali eventi, i quali vengono registrati in parallelo con i canali analogici. È disponibile una gamma completa di caratteristiche indipendentemente per ogni canale, al fine di conseguire il miglior uso dei canali eventi. 

Le impostazioni includono nome, unità, inversione e salvataggio on / off.

Inoltre, ogni canale evento può essere usato come condizione trigger, qualificatore od allarme. Ognuna di queste condizioni può essere impostata come positiva / negativa oppure attiva high / low. Questa combinazione di caratteristiche offre la capacità di creare completi " modelli di bit" (bit patterns) utilizzabili come trigger o qualificatori.

Nota: I canali Contatore / Temporizzatore non possono essere usati ne come trigger ne come allarme.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.