Scheda di Ingresso ad Alta Velocità da 25 MS/s (GN413)

Per segnali ultra-rapidi, le schede di conversione digitale ad alta velocità da 25 MS/s e 100 MS/s sono munite di 4 canali per campionamento a velocità incredibilmente elevata. Con il filtro anti-aliasing selezionabile, avente risoluzione di 14 bit (100 MS/s) o 15 bit (25 MS/s), questi ingressi trasformano la serie GEN in un registratore per transitori estremamente rapido. Per le velocità più basse, la modalità a risoluzione avanzata aumenta a 16 bit la risoluzione d'ingresso di ambedue i modelli. Gli ingressi sono caratterizzati da un amplificatore completamente differenziale, offrendo buona rejezione di modo comune e misurazioni isolate da massa.

Key Features

  • 4 analog channels
  • Balanced differential inputs
  • ± 20 mV to ± 100 V input ranges
  • User selectable digital Bessel IIR filters
  • 25 MS/s sample rate
  • 14/16 bit resolution
  • 200 MByte memory
  • Metal BNC inputs for each channel
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.