Genesis HighSpeed Tethered Mainframe ad alta velocità Genesis HighSpeed Tethered Mainframe ad alta velocità | HBM

Genesis HighSpeed Tethered Mainframe ad alta velocità

 I mainframe tethered Genesis HighSpeed di HBM sono la base indispensabile per i nostri versatili ed estremamente potenti sistemi di acquisizione dati, oltre a tutte le caratteristiche proprie di un registratore di transitori, ne hanno altre aggiuntive che li contraddistinguono, in particolare il numero di schede. Infatti possono avere da 2 (GEN2tB) fino a 17 (GEN17tA) schede d'ingresso che garantiscono la massima flessibilità per soddisfare al meglio le esigenze applicative.  Per estendere ulteriormente il sistema di prova  possono essere collegati più mainframe. Il software Perceptions, che è incluso, completa questo pacchetto.

Completo

Software Perception incluso con visualizzazione brevettata ed estremamente veloce di grandi quantità di dati

Estensibile

  • Ethernet ottico
  • Capacità Multi-Mainframe
  • Master ottico / Sincronizzazione

Facile da integrare

  • Supporto EtherCAT
  • Sincronizzazione PTPv2 e IRIG
  • Supporto CAN FD
  • GEN DAQ API

A seconda della modalità operativa selezionata - continua o transitoria - i dati di misura vengono trasferiti direttamente all'SSD interno, memorizzati sul disco rimovibile opzionale, trasferiti ad un PC esterno oppure vengono inizialmente bufferizzati sulla RAM ad alta velocità delle schede di ingresso per offrire una registrazione transitoria senza limitazioni di throughput.

Tutti i mainframe Genesis HighSpeed offrono dimensioni compatte per un montaggio efficiente in un rack o in un armadio. È disponibile una funzione Master/Sync per la registrazione sincronizzata utilizzando due o più mainframe Genesis HighSpeed.

Genesis HighSpeed può essere integrato senza problemi in un sistema con altri dispositivi, poiché tutti i mainframe supportano il Precision Time Protocol (PTP v2). Ciò rende possibile la sincronizzazione dei tempi di più dispositivi collegati in rete via Ethernet - indipendentemente dalla famiglia di prodotti.

Confronto

 

GEN2tB

GEN4tB

GEN7tA

GEN17tA

 

 

Description

To be used with external PC; portable use or rack mount; for small channel counts

To be used with external PC; portable use or rack mount; for small channel counts

To be used with external PC; for rack mount and for medium channel counts

To be used with external PC; for rack mount and for high channel counts

Installed / included software

Perception Standard 64bit                                       

Perception Standard 64bit                                   

Perception Standard 64bit                              

Perception Standard 64bit                            

Slots for data acquisition cards

2

4

7

17

Data transfer rate

 

 

 

 

... to PC, 1 GBit Ethernet

100 MB/s

100 MB/s

100 MB/s

100 MB/s

... to PC, 10 GBit Ethernet

--

400 MB/s

400 MB/s

400 MB/s

... to built-in drive

200 MB/s

350 MB/s

350 MB/s

350 MB/s

Digital events 

Up to 32

Up to 64

Up to 96

Up to 96

Master/Sync synchronization connector

SFP option

SFP option

included

included

EtherCAT support

no

yes

yes

yes

CAN FD support

yes

yes

yes

yes

Synchronization

PTPv2, Master/Sync, IRIG,
GPS

PTPv2, Master/Sync, IRIG,
GPS

PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS

PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS

 

Download the CAD step files for this product!
Tethered Mainframes CAD step files

Scheda tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
GEN17tA - Caractéristiques techniques French
GEN17tA - Data Sheet English
GEN17tA - Datenblatt German
GEN17tA - Hoja de características Spanish
GEN17tA - Prospetto dati Italian
GEN17tA - 데이터 시트 Korean
GEN17tA - データシート Japanese
GEN17tA - 數據表 Chinese
GEN2TB - Caractéristiques technique French
GEN2tB - Data Sheet English
GEN2tB - Datenblatt German
GEN2TB - Hoja de caracerísticas Spanish
GEN2TB - Prospetto dati Italian
GEN2TB - 데이터 시트 Korean
GEN2TB - データシート Japanese
GEN2TB - 數據表 Chinese
GEN4tB - Caractéristiques technique French
GEN4tB - Data Sheet English
GEN4tB - Datenblatt German
GEN4tB - Hoja de especificaciones Spanish
GEN4tB - Prospetto dati Italian
GEN4tB - 데이터 시트 Korean
GEN4tB - データシート Japanese
GEN4tB - 数据表 Chinese
GEN7tA - Caractéristiques techniques French
GEN7tA - Data Sheet English
GEN7tA - Datenblatt German
GEN7tA - Hoja de características Spanish
GEN7tA - Prospetto dati Italian
GEN7tA - 데이터 시트 Korean
GEN7tA - データシート Japanese
GEN7tA - 数据表 Chinese
Brochures
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Manuali operativi
7600 Isolated Digitizer GEN series - User Manual English
GEN17ta - User Manual English
GEN17tB - Operating Manual English
GEN2tB - User manual English
GEN4tB - User Manual English
GEN7tA - User Manual English
GEN7tB - User Manual English, German
Guida rapida - Manuale
KAB2139 - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessori
GEN series G070A - Caractéristiques technique French
GEN series G070A - Data Sheet English
GEN series G070A - Datenblatt German
GEN series G070A - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series G070A - Prospetto dati Italian
GEN series G070A - 데이터 시트 Korean
GEN series G070A - データシート Japanese
GEN series G070A - 数据表 Chinese
GEN series G072 - Data Sheet English
GEN2tB Wireless Control - Technical Information English
HV Impulse Attenuator - Data Sheet English
Istruzioni di sicurezza
GENseries - Safety Instructions English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
GEN series - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Altro
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.