- Strumento base per 5 moduli PMX: fino a 4 moduli di misura o 2 moduli I/O ed 1 modulo bus di campo Ethernet in tempo reale, montaggio a parete o su binario DIN
- Max. 16 ingressi di misura con convertitori A/D da 24 bit e cadenza di campionamento fino a 38,4 kHz per canale
- 32 canali di calcolo in tempo reale con valori di picco / allarme e funzioni matematiche e scientifiche
- Tutti i segnali di misura e di calcolo possono essere usati in parallelo mediante bus di campo od interfaccia Ethernet oppure sono disponibili per ulteriore elaborazione segnali tramite le uscite analogiche del PX878
- Brevi tempi di impostazione e di cicli di prova grazie a fino 1000 parametri per programmi di impostazione / misurazione salvati nel PMX
- Interfaccia host USB 2.0 per resettare i parametri strumento, impostazione della rete e parole d'ordine utente (salvataggio e monitoraggio dati presto disponibili)
- Interfaccia utente integrata protetta con 3 livelli di parole d'ordine (operatore / servizio / amministratore)
Modulo WGX001 con CODESYS Soft PLC (IEC61131-3) addizionale
Identico al WGX002, ma con CODESYS Soft PLC (IEC61131-3) addizionale oltre alla visualizzazione web ed all'interfaccia CANopen (ISO11898)
CODESYS: Licenza CODESYS Runtime già salvata nello strumento, software CODESYS V3.5, CD con pacchetto PMX ed esempi compreso nella fornitura
Memoria disponibile nel PMX: 10 MB RAM, 100 MB memoria Flash
Si possono usare fino a 100 compiti con risoluzione del temporizzatore di 300 Hz, p. es. compiti controllati da temporizzatore fino a 3,33 ms
A seconda della configurazione hardware, si possono usare fino a 30 canali CODESYS direttamente nel PMX per l'ulteriore elaborazione od uscita
CANopen: In combinazione con CODESYS, il PMX può operare come CANopen master o CANopen slave mediante l'interfaccia CANopen. Si possono integrare tutti i sensori ed i moduli di campo basati su CANopen.
Product literature
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
| PMX - Data Sheet | English | |||
| PMX - Datenblatt | German | |||
| PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
| PMX - Hoja de características | Spanish | |||
| PMX - Prospetto dati | Italian | |||
| PMX - Технический паспорт | Russian | |||
| PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
| PMX - データシート | Japanese | |||
| PMX - 數據表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| PMX - Brochure | English | |||
| PMX - Brochure | French | |||
| PMX - Broschüre | German | |||
| PMX - Folheto | Portuguese | |||
| PMX - Folleto | Spanish | |||
| PMX - Opuscolo | Italian | |||
| PMX - брошюра | Russian | |||
| PMX - 브로셔 | Korean | |||
| PMX - ブローシャー | Japanese | |||
| PMX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
| PMX - Operating Manual | English | |||
| Guida rapida - Manuale | ||||
| PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
| Certificati | ||||
| PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
| PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| PMX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
PMX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | Multi lingua | |||