Il PX460 è un modulo di misura per frequenze ed operazioni di conteggio.
Canali 1 e 3: misurazione frequenze
Canali 2 e 4: frequenza (digitale / induttiva), contatore, encoder, SSI, PWM (protocollo TMC presto disponibile)
Modalità di misura disponibili:
- fino a 4 torsiometri a flangia (T10, T12, T40) per la misurazione di coppie e velocità rotazionali (senza rilevazione del senso di rotazione),
- oppure, 2 canali per misurazioni simultanee, per velocità rotazionale ed angolo di rotazione (con rilevazione del senso di rotazione),
- oppure, 1 canale per misurazioni simultanee, per velocità rotazionale ed angolo di rotazione o rilevazione del segnale di riferimento,
- oppure, 2 encoder angolari / incrementali ciascuno, SSI, sensori PWM, trasduttori magnetici o contaimpulsi,
- oppure, 4 canali per misurazioni di frequenze fino a 2 MHz,
comprese due tarature shunt e due 1-Wire-TEDS (identificazione sensori).
Product Literature
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
PMX - Caractéristiques techniques | French | |||
PMX - Data Sheet | English | |||
PMX - Datenblatt | German | |||
PMX - Folha de dados | Portuguese | |||
PMX - Hoja de características | Spanish | |||
PMX - Prospetto dati | Italian | |||
PMX - Технический паспорт | Russian | |||
PMX - 데이터 시트 | Korean | |||
PMX - データシート | Japanese | |||
PMX - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
PMX - Brochure | English | |||
PMX - Brochure | French | |||
PMX - Broschüre | German | |||
PMX - Folheto | Portuguese | |||
PMX - Folleto | Spanish | |||
PMX - Opuscolo | Italian | |||
PMX - брошюра | Russian | |||
PMX - 브로셔 | Korean | |||
PMX - ブローシャー | Japanese | |||
PMX - 小冊 | Chinese | |||
Manuali operativi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
PMX - Bedienungsanleitung | German | |||
PMX - Operating Manual | English | |||
Guida rapida - Manuale | ||||
PMX - Quick Start Guide | English, German | |||
Istruzioni di sicurezza | ||||
PMX - Safety Instructions | French, German, English | |||
Certificati | ||||
PMX - Ethernet/IP-Certificate | English | |||
PMX - ProfiNet-Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
PMX - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
PMX Tech Notes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX. | Multi lingua | |||