Si può stabilire che un segnale di carico altamente preciso sia l’elemento più importante dei sistemi di controllo, per ottenere condizioni operative ottimali nel motore della nave.
Trasduttore certificato T40MAR per determinare il segnale di carico
Il trasduttore di coppia ad alta precisione T40MAR acquisisce il segnale di carico dai motori navali, rendendone possibile un migliore controllo. Il segnale di carico è determinato misurando la coppia e la velocità nella trasmissione.
Il risultato finale: notevoli risparmi sul carburante e compatibilità con le direttive internazionali (MARPOL, ecc.).
- Classe di precisione HBM: 0,15
- Prodotto certificato per uso navale
Preciso e affidabile
- Misurazioni della coppia diretta fino a 400 kN·m
- Altissima precisione
- La rapidità di controllo e misurazione garantiscono un ritardo del segnale minimo
- Trasmissione senza contatto di segnali di misura, al 100% esente da manutenzione
- Parametrizzazione: i parametri vengono mantenuti anche in caso di black out
- Lungo ciclo di vita
Robusto, a prova di guasto, efficiente
- Design del sensore estremamente rigido, per un’elevata resistenza alle vibrazioni durante il funzionamento
- Facile da installare ed espandere
- Garantisce importanti risparmi di carburante
- Il pacchetto completo include uscite di segnale espandibili analogiche e digitali
Uso sicuro e certificato per l’affidabilità di funzionamento sulle navi
Certificato per uso navale
- Certificazione ufficiale per l’uso sulle navi (compresa l’elettronica del trasduttore MP60):
- DNV-GL
- ABS
- BV
- KR
- CCS
- RINA
- Classe Ice BV1A
- Disponibilità di design personalizzati
Uso sicuro e certificato per l’affidabilità di funzionamento sulle navi
Certificato per gli standard navali internazionali
Il trasduttore di coppia T40MAR unito all’elettronica di misura MP60, è stato certificato per l’uso in applicazioni navali da