Registratore dati robusto SomatXR CX23-R per prove su veicoli autonome e in mobilità

Il registratore dati robusto SomatXR CX23-R offre un’affidabilità eccellente nell’archiviazione dei dati di misura provenienti da altri moduli SomatXR, anche quando è installato lontano dal punto di misura. Il suo design robusto e la stabilità a lungo termine ne garantiscono un funzionamento ottimale in ambienti ostili. Il registratore mobile è particolarmente adatto per prove a lungo termine senza supervisione e acquisisce i dati dei sensori da macchinari agricoli e utilizzati per la costruzione, gru e persino montagne russe.

Grazie alla sua interfaccia web, SomatXR CX23-R può essere controllato direttamente tramite i più comuni browser web, smartphone o tablet. Ciò permette di effettuare con facilità la parametrizzazione dei canali, il monitoraggio dei lavori di misura e la visualizzazione dei dati misurati anche a distanza dal punto di misura. Il registratore dati monitora l’attività dei sensori, avvia una registrazione dati avanzata basandosi su eventi precedenti all’avvio e archivia i dati in modo molto efficace, anche nel caso di operazioni di monitoraggio a lungo termine. Inoltre, i dati vengono archiviati in formato .sie per una protezione ottimale.

 

  • Capacità di archiviazione: 64 GB

  • Gradi di protezione: IP65 / IP67 

  • Interfacce di segnale: DIO, CAN, GPS, Ethernet 

  • Formato dei dati: .sie

Estremamente robusto

  • Impermeabile, resistente alla polvere e agli urti, gradi di protezione IP65 e IP67
  • Intervallo di temperatura ampio  (da -40 °C a +80 °C)
  • Robusto e molto resistente agli urti e alle vibrazioni

 

Uso universale

Estremamente affidabile

  • Sistema basato su Linux con stabilità a lungo termine
  • Alta protezione dei dati registrati anche nel caso di interruzione di corrente, grazie al formato .sie.

 

Nessuna perdita di dati

Ottimizzato per prove a lungo termine

  • Acquisizione dati a distanza dal punto di misura
  • Facile accesso al browser tramite un’interfaccia integrata sicura senza installazione di software
  • Accesso ai dati multi-utente

 

Prove senza supervisione

 

Scoprite di più su SomatXR

Il potente SomatXR è appositamente sviluppato per l’uso in ambienti ostili. Questo video mostra quali sono gli influssi ambientali cui riesce a resistere SomatXR e le caratteristiche di ogni modulo.

 

Come usare l’interfaccia web

Questo video spiega come impostare e usare l’interfaccia web SomatXR per parametrizzare i canali, visualizzare i dati di misura e monitorare i compiti di misura a grande distanza dal punto di misurazione.

Download the CAD step files for this product!
SomatXR CX23-R CAD step files
SomatXR CX23-R Accessories CAD step files

Letteratura sul prodotto e Download

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
English
Japanese
German
Brochures
Portuguese
English (US)
English
German
Japanese
Manuali operativi
English
English
English
English
Japanese
Chinese
German
Guida rapida - Manuale
English
English, German
Accessori
English
German
English
English
English, German
English
English, German
English
English
German
Driver

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2019  |  Version: 1.1.0  |  Size: 67 MB
Related Documents:

Multi lingua

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 01/2020  |  Version: 5.0  |  Size: 27 MB
Related Documents:

Multi lingua

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multi lingua

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
Related Documents:

Multi lingua
Istruzioni di sicurezza
English, German
Declaration of Conformity
Multi lingua
Firmware

If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0.

 

Date: 12/2019  |  Version: 2.12.0  |  Size: 59 MB
Related Documents:

Multi lingua
Software

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 01/2020  |  Version: 5.3.3  |  Size: 399 MB
Related Documents:

Multi lingua

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents:

Multi lingua

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents:

Multi lingua

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• FireWire Driver (optional)

• All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

 

Date: 11/2019  |  Version: 4.91  |  Size: 516 MB
Related Documents:

Multi lingua

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multi lingua

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

Multi lingua

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Date: 01/2020  |  Version: 2.12.0  |  Size: 34 MB

Multi lingua

Prodotti correlati

SomatXR EX23-R Switch Ethernet
Il SomatXR EX23-R della HBM dispone di 10 porte gigabit Ethernet per il collegamento di moduli ed accessori al SomatXR.
SomatXR MX460B-R modulo di misura per impulsi e frequenza
SomatXR MX460B-R HBM: Robusto modulo per la misurazione di impulsi e frequenza per le prove mobili su veicoli
SomatXR MX471-R Modulo CAN bus
Registrare grandezze meccaniche e dati digitali di veicoli con i moduli SomatXR MX471-R CAN o CAN FD.
SomatXR MX1601B-R Condizionatore di Segnale
L'amplificatore SomatXR MX1601B-R dispone di 16 canali configurabili individualmente per sensori attivi.
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati