SomatXR MX1615B-R Modulo per Ponti di ER SomatXR MX1615B-R Modulo per Ponti di ER | HBM

Amplificatore SomatXR MX1615B-R: per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni

L'amplificatore MX1615B-R per estensimetri è perfetto per l'analisi delle sollecitazioni. Esso consente il collegamento di fino a 16 sensori od estensimetri (ER) circuitati a quarto, mezzo o ponte intero. Per la misurazione di tutte le grandezze meccaniche è richiesto un solo modulo. Tutti i canali sono inoltre progettati per essere compatibili con:

  • segnali di tensione (± 60 V),
  • trasduttori potenziometrici, 
  • resistenze, e
  • termoresistenze Pt100. 

L'MX1615B-R si distingue inoltre per la sua tecnologia brevettata per circuiti a 4, 5 e 6 fili, l'impiego della frequenza portante e l'auto-aggiustamento ciclico su tutti i canali. Tutte queste caratteristiche rendono l'amplificatore particolarmente robusto ed insensibile alle interferenze elettromagnetiche e termiche provenienti da convertitori, correnti elevate, motori elettrici od influenze della temperatura. 

Le diverse interfacce consentono la facile integrazione dell'MX1615B-R nelle vicinanze del punto di misura, ottenendo così cavi dei sensori i più corti possibile

Tipici campi di applicazione

    • Misurazioni mobili e prove su veicoli fuori strada (edilizia, agricoltura e silvicoltura)
    • Misurazioni stazionarie e prove su infrastrutture, ad esempio su edifici 
    • Prove in campo in ambienti ostili 

    I vantaggi 

    • Risultati di misura affidabili anche in ambienti difficili ed ostili
    • Riduzione dell'impegno di cablaggio grazie all'impiego di moduli distribuiti 
    • Maggior qualità delle misurazioni grazie alla digitalizzazione in prossimità dei sensori 

    Flessibili, modulari ed espandibili 

    I moduli SomatXR si possono anche usare in combinazione con altri sistemi di acquisizione dati (p. es. col QuantumX). In pochi semplici passi si possono integrare per formare un sistema di misura altamente personalizzato e su misura per le vostre specifiche necessità. I moduli comunicano mediante Ethernet TCP/IP e vengono sincronizzati utilizzando IEEE 1588 (PTPv2). 

    Supporto di software professionale

    Gli utenti del SomatXR beneficiano di un potente pacchetto di software. Ogni modulo di misura può essere connesso ad un PC ed al software di misura catman tramite Ethernet. L'ultrarobusto registratore dati CX23-R consente l'uso autonomo in campo (senza PC). Esso assicura che i dati vengano facilmente acquisiti, chiaramente raffigurati ed intelligentemente analizzati. 

    Altamente preciso e affidabile.

    Per rendere affidabili e sicuri i risultati di misura, è necessaria la taratura di trasduttori, amplificatori di misura o catene di misura complete.

    • Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
    • Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
       
    Download the CAD step files for this product!
    SomatXR MX1615B-R CAD step files
    SomatXR MX1615B-R Accessories CAD step files

    Product Literature

    Titolo / DescrizioneLingua
    Prospetti tecnici
    SomatXR MX1615B-R - Data Sheet English
    SomatXR MX1615B-R - Datenblatt German
    Brochures
    SomatXR - Brochure English
    SomatXR - Broschüre German
    Manuali operativi
    HBM Common API - User Manual English
    HBM LabVIEW Driver - User Manual English
    SomatXR MX Modules - User Manual English
    SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
    SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
    SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
    Guida rapida - Manuale
    SomatXR Rugged DAQ - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
    Accessori
    QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
    QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
    SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
    SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
    SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, break-away) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
    SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
    SomatXR Accessories - Data Sheet English
    SomatXR Zubehör - Datenblatt German
    Istruzioni di sicurezza
    SomatXR - Safety Information English, German
    Declaration of Conformity
    1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
    SomatXR e accessori - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
    Tech Notes
    SomatXR - Tech Notes English

    Prodotti Correlati

    HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.