Amplificatore termocoppia SomatXR MX1609KB-R / MX1609TB-R Amplificatore termocoppia SomatXR MX1609KB-R / MX1609TB-R | HBM

SomatXR MX1609KB-R e MX1609TB-R: robusti amplificatori per la misurazione dinamica della temperatura

I robusti amplificatori di termocoppia SomatXR MX1609KB-R e MX1609TB-R misurano la temperatura con precisione, anche in ambienti ostili. Sono protetti da polvere, sabbia e acqua e sono l'ideale per le misurazioni nei test sul posto. SomatXR MX1609KB-R è compatibile con le termocoppie di tipo K e misura temperature da -100 a +1.300 °C. La versione SomatXR MX1609TB-R supporta le termocoppie di tipo T, offre una linearità particolarmente buona in un intervallo tra -50 e +200 °C e fornisce risultati con una precisione ancora superiore in questo intervallo di temperatura.

I dispositivi sono perfettamente integrati nella gamma SomatXR e possono essere facilmente collegati ai sistemi preesistenti con Ethernet o FireWire. Inoltre possono essere usati come vera e propria alternativa in combinazione con QuantumX.

  • Precisione: fino a 0,1 °C
  • Frequenza di campionamento: fino a 600 S/s per canale
  • Ingressi di misurazione: Mini prese termiche di tipo K (verde) o T (marrone) con TEDS senza fili (RFID)

Preciso

  • Precisione fino a 0,1 °C
  • Condizionamento di segnale migliorato grazie a un collegamento a freddo interno direttamente nella presa
  • Filtri low-pass attivi Bessel/Butterworth
  •  Certificato di calibrazione Working Standard secondo ISO 10012 memorizzato nel modulo
  • Su richiesta certificato DAkkS (ISO 17025) da HBM
     

Fornisce un'elevata precisionedi misura e risultati a bassa rumorosità

 

Ultra robusto

  • Protetto da temperature estreme, sporcizia, urti, vibrazioni, rugiada, spruzzi d'acqua e immersione nell'acqua
  • Grado di protezione IP65 e IP67
  • Alta resistenza agli urti e alle vibrazioni, conforme ai requisiti dello standard militare MIL 202g
  • Acquisizione dati con resistenza alle interferenze grazie ai canali isolati elettricamente

Garantisce misurazioni affidabili anche in condizioni avverse

 

Versatilità d’uso

  • Frequenze di campionamento fino a 600 S/s per canale
  • Ridotto ingombro di cavi perché usato vicino al punto di misura
  • Perfettamente integrato nelle gamme SomatXR e QuantumX, quindi aggiornabile con diverse funzioni (registratore, connessione PC, EtherCAT, CAN, ecc.)

Consente misurazioni multidimensionali per via della disponibilità di 16 canali e la possibilità di ampliamento con moduli aggiuntivi

 

Download the CAD step files for this product!
SomatXR MX1609 CAD step files
SomatXR MX1609 Accessories CAD step files

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
SomatXR MX1609B-R - Data Sheet English
SomatXR MX1609B-R - Datenblatt German
SomatXR MX1609KB-R - Data Sheet (Japanese) Japanese
Brochures
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guida rapida - Manuale
SomatXR Rugged DAQ - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Istruzioni di sicurezza
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
SomatXR e accessori - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English

Prodotti correlati

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.