La HBM offre numerose soluzioni metrologiche per le analisi della durevolezza nonché le prove strutturali dei componenti negli impianti di energia eolica. Tuttavia non lascia il cliente da solo col prodotto: la HBM offre anche un'ampia gamma di servizi e contratti di misurazione per studi di progettazione, produttori ed operatori degli impianti di energia eolica, sia onshore che offshore.
Esame metrologico dei prototipi
I risultati di misura affidabili sono fondamentali per lo sviluppo dei prototipi di impianti di energia eolica. I calcoli FE devono essere validati, mentre i servizi e la vita della struttura devono essere ottimizzati. In tal modo, i risultati di misura stabili servono come base per tagliare i costi.
Noi esaminiamo attentamente il vostro prototipo ed effettuiamo le misurazioni direttamente sull'oggetto. La nostra gamma di servizi comprende il concetto di sviluppo della misurazione – dal capitolato delle specifiche alla scelta della tecnologia di misura. Siamo inoltre ben felici di partecipare alla gestione del progetto.
L'installazione viene eseguita in stretta coordinazione con la squadra tecnica locale. I nostri tecnici curano l'installazione e protezione dei trasduttori nonché l'affidabile posa dei cavi. Gestiamo inoltre la parametrizzazione dell'elettronica di misura e l'acquisizione e salvataggio dei dati. Infine, i nostri servizi comprendono la documentazione ed i rapporti di prova.
Pesatura di parti dell'impianto secondo la DIN EN ISO 19901-5
Per garantire che l'impianto di energia eolica raggiunga la sua destinazione con sicurezza, supportiamo il produttore nella pesatura dell'impianto per determinare i pesi di spedizione ed i baricentri delle parti dell'impianto. Ciò facilita la pianificazione e la fornitura delle necessarie attrezzature e mezzi di trasporto.
Installazione dei sistemi di monitoraggio della struttura
Per monitorare affidabilmente gli impianti di energia eolica secondo le direttive BSH e VDI, la HBM offre un servizio completo fornendo la completa catena di misura.
La nostra tecnologia di misura tiene sott'occhio il vostro impianto – ed abbiamo tutto ben in mano: i nostri ingegneri dei servizi eseguono il contratto di misurazione, installano i sistemi di monitoraggio strutturale e, se necessario, assumono la responsabilità della gestione del progetto.
I nostri servizi comprendono anche:
- il coordinamento dei processi di produzione,
- l'installazione d a protezione dei trasduttori,
- l'affidabile posa dei cavi,
- la parametrizzazione dell'elettronica di misura,
- l'avviamento Offshore,
- l'integrazione nella rete dell'impianto (per il salvataggio dei dati).
I vantaggi per Voi:
- Service individuali pensati su misura per le vostre necessità: decidete voi quale servizio richiedere
- Una rete globale di rappresentanti in più di 60 paesi nel mondo e in ogni nazione HBM garantisce un buon supporto
- Risultati di misura affidabili perchè conseguenze di installazioni professionali
- Sicurezza dell'investimento dovuta alla manutenzione ottimale e continuo aggiornamento della tecnologia
- Vantaggio sulla concorrenza perchè sarete sempre un passo avanti ai vostri rivali
- L'affidabilità e l'esperienza di un partner con oltre 60 anni di successi sul mercato e la cui competenza nel campo della tecnologia di misura non è seconda a nessuno