Il QuantumX supporta ora Precision Time Protocol (PTP) - Protocollo Tempo di Precisione, il nuovo standard globale per la registrazione di informazioni via Ethernet con un preciso riferimento temporale. Ciò consente scenari applicativi ancor più flessibili nella configurazione, distribuzione o combinazione dei sistemi.
Un altro parametro, altrettanto importante, è la quantità di informazioni digitali restituita ogni secondo da un canale di misura. Il nuovo hardware fornisce anche il "fluido" trasferimento dei dati decimali. Ciò rende molto più facile l'analisi di10.000 o 100.000 valori misurati al secondo in un contesto con altri valori di misura decimali. Tutti i moduli verranno progressivamente equipaggiati con questa nuova "funzionalità B."
Questo processo inizia con il modulo per la misurazione di tensioni QuantumX MX403B avente 4 canali di misura differenziali isolati per la rilevazione diretta di tensioni fino a 1000 V CA o CC, da impiegare in laboratori, banchi prova od in campo. Insieme agli altri moduli di misura quali l'amplificatore universale MX840A, potente ed efficiente calcolatore di grandezze meccaniche ed elettriche, tutto ciò diventa ora possibile.