Compatto sistema di acquisizione dati ad alta velocità installabile in rack da 19"

Con le sue compatte dimensioni, il potente sistema di acquisizione dati ad alta velocità GEN3t è stato progettato per l'installazione in armadi di controllo (rack da 19"). Esso è ottimizzato per applicazioni sui banchi prova che richiedano la rapida acquisizione dei dati – se necessario, fino a 100 milioni di valori di misura al secondo per canale.

Il GEN3t offre la rapida registrazione di transitori ed il trasferimento continuo dei dati di  100 MB/s ad un PC esterno oppure di 200 MB/s all'opzionale disco allo stato solido integrato (SSD). Il sistema di acquisizione dati ha anche l'accesso a tre vani (slot) per schede-inserto con fino a 96 canali configurabili individualmente.

Flessibilità e prestazione appena disimballato 

E si può partire subito: GEN3t è immediatamente pronto all'uso, non appena tolto dalla scatola ed installato il software Perception sul proprio PC. A seconda del modo operativo scelto – continuo o transitorio – i dati di misura vengono trasferiti direttamente sul PC, salvati su un SSD opzionale, o bufferizzati inizialmente in una RAM ad alta velocità per offrire la registrazione di transitori senza alcuna limitazione della velocità di trasferimento

Per l'acquisizione dati di banchi prova – alla massima velocità 

Dopo il montaggio su rack od armadio, il compatto sistema di acquisizione dati ad alta velocità GEN3t registra affidabilmente i dati di misura a velocità estremamente elevate. Esso impressione particolarmente nelle applicazioni sui banchi prova, ad esempio nelle verifiche dei motori elettrici.

Sincronizzazione indipendente al sistema 

Desiderate integrare il GEN3t in un sistema con altri amplificatori di misura? Nessun problema, poiché il GEN3t supporta il Precision Time Protocol (PTP). Quest'ultimo rende possibile la sincronizzazione di più strumenti collegati in rete via Ethernet – indipendentemente dalla famiglia di prodotti. È disponibile una funzione master / slave per sincronizzare gli strumenti Genesis HighSpeed.

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
Multi lingua
Brochures
Italian
Chinese
Japanese
French
English
English (US)
Japanese
German
Multi lingua
Korean
German
Manuali operativi
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Accessori
Multi lingua
Multi lingua
Multi lingua
Download: Technical Article / White Paper
English
Declaration of Conformity
Multi lingua
Altro
Multi lingua
Multi lingua
Software

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains a new version of the RTS IEEE1588 PTP driver and also adds device drivers for new Genesis Highspeed devices.


Date: 12/2016
Version: 6
Size: 134 MB
Multi lingua

Perception 32-bit version is only required for GEN2i systems and users running 32-bit Windows.

This 32-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 359 MB
Related Documents:
Multi lingua

Perception Enterprise (1-PERC-E64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception version are available in 64-bit.

This 64-bit version of Perception includes "Full install", "Offline install" and "Free viewer install" - each installation with own set of features.

The Free viewer version of Perception software can be used free of charge.

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 382 MB
Related Documents:
Multi lingua

Software programming tool to read the proprietary PNRF (Perception Native Recording File) file format.


Date: 12/2016
Version: 7.00.16336
Size: 7 MB
Related Documents:
Multi lingua
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati