Le connessioni standard non sono spesso sufficienti per sfruttare le elevate prestazioni dei trasduttori
Perché? Il motivo è semplice. "I produttori di trasduttori sono nella miglior posizione per sviluppare le funzioni di condizionamento e diagnostica nei loro accoppiatori ai bus di campo," spiega Yves Rosnoblet della società francese Dynosens.
"I moduli I/O realizzati dai fornitori di sistemi di automazione sono necessariamente sviluppati per un'ampia gamma di applicazioni e di conseguenza non sono ottimizzati per tutti i tipi di trasduttori intelligenti, specialmente per quelli altamente sviluppati della classe dei T40B." Il risultato finale è come quello di un treno ad alta velocità che percorre una tratta urbana locale.