Integrazione della coppia e della velocità rotazionale
Oltre ai segnali di uscita classici, quali frequenza e tensione, i torsiometri della HBM sono caratterizzati dall'interfaccia digitale TMC (Torque Measurement Communication - Comunicazione delle Misurazioni della Coppia) sullo statore. I torsiometri sono perciò utilizzabili in modo molto flessibile. Essi possono essere integrati negli ambienti di automazione e controllo sia con i segnali di uscita classici di frequenza e tensione che con la moderna tecnologia a bus di campo basata su Ethernet, come la EtherCAT. L'integrazione si fonda sul concetto di intefaccia TIM-EC modulare ed altamente flessibile.
TIM-EC è un modulo interfaccia bicanale EtherCAT. I segnali di velocità rotazionale compatibili RS-422 della serie di torsiometri T40 si possono collegare in aggiunta a quello della coppia digitale del TMC. Nel bus EtherCAT sono disponibili i seguenti valori di misura:
- Coppia
- Velocità rotazionale
- Angolo di rotazione
- Potenza
I valori di misura sopra specificati vengono trasmessi in modo ciclico. Sono disponibili due filtri passa-basso ciascuno (TP1 e TP2) per i valori della coppia e della velocità rotazionale, impostabili indipendentemente uno dall'altro.