Cosa c'è di nuovo in Perception 6.50?

Anche Voi potete trarre vantaggio dell'elevata usabilità grazie alle nuove funzioni salva tempo!
Perception 6.50 offre numerose nuove caratteristiche:

Software applicativo 'eDrive' - Nuovo 'Live sheet'

Il software applicativo 'eDrive' è una nuova opzione fornita da Perception per effettuare misurazioni sugli invertitori elettrici e sui sistemi di trazione. Il nuovo software applicativo consente una facile configurazione e preparazione delle acquisizioni ('Set up'), viste in tempo reale dei valori misurati e calcoli della potenza ('Live'), oltre all'analisi delle misure ed alla riproduzione. 
Inoltre, la versione 6.50 include un 'Live sheet' per la lettura diretta dei valori di potenza, velocità rotazionale, coppia e temperatura, se anch'esse sono state acquisite.

Tasti cursore di navigazione

I tasti cursore di navigazione facilitano il movimento del cursore. Basta un clic del mouse per far navigare il cursore al successivo punto di misura da analizzare. 

Formato di esportazione COMTRADE

Ai formati di esportazione del Perception è stato aggiunto il cosiddetto formato di esportazione  COMTRADE. COMTRADE (Common format for Transient Data Exchange for power systems) è un file di formato per il salvataggio e la gestione dei dati di misura transitori, usato principalmente nei sistemi di potenza. Il formato COMTRADE è stato standardizzato come C37.111 dal Power System Relaying Committee (PSRC) della IEEE Power & Energy Society.

Supporto del QuantumX MX1609KB, compresa la sincronizzazione PTP

Ora, Perception supporta anche il modulo per acquisizione dati MX1609KB della famiglia QuantumX. L'MX1609KB dispone di 16 canali per la misurazione di temperature (termocoppie tipo K). Per la sincronizzazione con gli strumenti della serie Genesis HighSpeed, viene usato il  protocollo PTP (Precision Time Protocol) basato su Ethernet. 

Supporto del sistema di acquisizione dati GEN3t

La serie Genesis HighSpeed offre ora un nuovo strumento base, il GEN3t. Con le sue dimensioni compatte, il  GEN3t è stato progettato per l'installazione in armadi di controllo (19"). Ideale per applicazioni su banchi prova he richiedano rapida acquisizione dei dati - se necessario fino a 100 milioni di valori misurati al secondo per ogni canale. Il GEN3t offre la rapida registrazione di transitori e la trasmissione continua dei dati a 100 MB/s per PC esterni, oppure a 200 MB/s per dischi alla stato solido (SSD) integrati in opzione. Inoltre, questo sistema di acquisizione dati è munito di tre vani (slot) per schede d'ingresso, con fino a 96 canali configurabili individualmente.

Supporto per le schede di acquisizione dati BASIC/IEPE

Perception 6.50 supporta completamente le nuove schede di acquisizione dati BASIC/IEPE ISO da 2 MS/s e BASIC/IEPE ISO da 200 kS/s. Le schede di acquisizione dati BASIC/IEPE ISO dispongono di otto canali per segnali analogici (campo d'ingresso da ± 10 mV fino a ± 50 V) e consentono il collegamento di sensori IEPE, anche muniti di TEDS. 

Software per Acquisizione Dati Perception

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.