Driver per collegare i sistemi di acquisizione dati a LabVIEW
HBM offre diversi driver per integrare i DAQ (sistemi di acquisizione dati) HBM in LabVIEW. Approfittate della precisione dei sistemi DAQ e della comoda integrazione in LabVIEW!
Per QuantumX, SomatXR, PMX, e MGCplus usate il driver HBM LabVIEW:
- Incapsulamento facile da usare delle funzioni del dispositivo in VIs (Virtual Instruments)
- I dati provenienti da più dispositivi e canali possono essere acquisiti con soli otto VIs
- VIs completi disponibili con interfacce utente per la scansione del dispositivo e la selezione dei canali
- Esempi commentati e documentazione per una facile introduzione
I clienti di questi sistemi di acquisizione dati di HBM hanno un duplice vantaggio: i comandi generici, come scansione del dispositivo, selezione del canale e misurazione, sono uguali per questi tre sistemi, pertanto non è necessario riprogrammare i componenti quando si passa a un nuovo hardware. .
Per Genesis HighSpeed e Perception:
- LabVIEW può essere usato per controllare il software Perception di HBM (e quindi l’hardware Genesis HighSpeed attraverso di esso) con Perception RPC/COM API. È anche inclusa un’interfaccia ActiveX.
- GEN DAQ API può essere usata per l’integrazione dell’hardware Genesis HighSpeed in LabView. Questo consente l’accesso alle impostazioni hardware, come il controllo dell’acquisizione o le configurazioni di caricamento/salvataggio.
Per PACEline CMD600:
- La funzionalità è fornita in LabVIEW attraverso VIs
- Il driver è gratuito nella sezione PACEline CMD600 download con un esempio e della documentazione a corredo
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Brochures | ||||
| Interfaces - Brochure | English | |||
| Interfaces - Broschüre | German | |||
| Manuali operativi | ||||
|
Perception remote control using LabVIEW - User manual
Perception RPC using LabVIEW | English | |||
| Driver | ||||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 11 MB
| Multi lingua | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. Date: 01/2017
|
Version: 3.0
|
Size: 12 MB
| Multi lingua | |||
| Software | ||||
|
Perception remote control using LabView Demo
LabView Demo program using the Perception RPC interface Date: 06/2019 | Size: 144 MB | Multi lingua | |||
|
Perception remote control using LabView Demo source code
LabView source code of the Perception remote control Demo Date: 06/2019 | Size: 1 MB | Multi lingua | |||
*LabVIEW is a trademark of National Instruments. Neither HBM, nor any software programs or other goods or services offered by HBM, are affiliated with, endorsed by, or sponsored by National Instruments.