C2-C2A | Celle di carico a compressione versatili e robuste C2-C2A | Celle di carico a compressione versatili e robuste | HBM

Celle di carico C2 e C2A: celle di carico a compressione universali

Le celle di carico della serie C2 consentono di pesare in modo preciso e affidabile carichi compresi tra 50 kg e 50 t e si sono dimostrate utili in decine di migliaia di applicazioni, in tutti i settori industriali in cui sono necessarie celle di carico forti e robuste. Alcuni esempi di applicazioni sono pesatura di silos e siviere, bilance di dosaggio, bilance su piattaforma o bilance per sollevatori (con pulegge).

La versione C2A delle celle di carico (disponibile con capacità massima di 1 t, 2 t, 5 t e 10 t) è considerata legale per il commercio nelle Classi D1, D3 e C4 e può essere utilizzata anche in tutte le applicazioni che trattano prodotti venduti a peso.

  • Capacità massima: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t, 10 t, 20 t, 50 t
  • Principio di misurazione: estensimetro full bridge in configurazione a 6 cavi
  • Versione: carico a compressione
  • Grado di protezione: IP67     

     

Universale

  • Design piatto
  • Disponibile con 10 capacità massime: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t
  • Può essere utilizzata in bilance per sollevatori con pulegge
  • Comportamento dinamico eccellente grazie al suo spostamento infinitesimale
  • Monitoraggio preciso del peso statico grazie all’impiego della tecnologia degli estensimetri

Il tipo adatto per ogni applicazione

Robusta

  • Acciaio inossidabile
  • Incapsulamento ermetico e saldatura laser
  • Grado di protezione: IP67
  • Versione Ex disponibile su richiesta (IECEx-ATEX e zona EAC zone)

Adatta all’uso in ambienti ostili, grazie al design robusto

Legale per il commercio

Caratteristiche speciali della versione C2A:

  • Certificato test OIML accettato a livello internazionale
  • Classi di precisione: D1, C3, C4 per tutti gli intervalli nominali

Può essere utilizzata anche in applicazioni legali per il commercio, grazie al certificato OIML

Accessori disponibili

Approfittate della nostra gamma di accessori per un’installazione ottimale e una trasmissione delle forze ideale:

  • Cuscinetti a pendolo
  • Cuscinetti elastomerici
  • Cavi di messa a terra

Per maggiori informazioni, consultare le specifiche.

Bibliografia sul prodotto C2/C2A

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
C2 - Data Sheet English
C2 - Datenblatt German
C2 - Prospetto dati Italian
C2A/... - Data Sheet English
C2A/... - Datenblatt German
C2A/... - Технический паспорт Russian
C2A/... - データシート Japanese
С2A/... - Prospetto dati Italian
Brochures
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuali d’istruzione
C2 - Mounting instructions German, French, English, Italian
C2A - руководство Russian
Certificati
C2 - Test Certificate English, German
C2A - Test Certificate English
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
C2 (kg / t) - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Dichiarazione UE di conformitá

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi lingua
Protezione contro le esplosioni
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Note sulla sicurezza

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Note sulla sicurezza

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.