FIT7A - Cella di Carico Digitale per Selezionatrici Ponde FIT7A - Cella di Carico Digitale per Selezionatrici Ponde | HBM

Cella di carico digitale FIT7A: il cuore delle bilance di controllo

Il futuro delle bilance di controllo inizia dalla cella di carico digitale FIT7A. Con FIT7A, per la prima volta potrete costruire la vostra bilancia di controllo specifica per la vostra linea di imballaggio. Non serve acquistare componenti costosi, e diventerete più competitivi e indipendenti.

Perché optare per la cella di carico per bilance di controllo di HBM? Siamo fornitori primari di componenti per la tecnologia di pesatura. Per questo non acquistate i componenti da un potenziale concorrente. Siamo un partner globale fidato, che offre grande affidabilità nella fornitura. Sempre accanto a voi: con un team forte addetto alle vendite e all’assistenza, che guarda avanti e offre assistenza personale, rispondendo alle vostre domande e fornendovi un training professionale.

  • Una precisione confermata: Certificato OIML per C6, Y fino a 50.000
  • Capacità massima: 3 kg ... 75 kg

Sviluppata per le bilance di controllo

  • Il design estremamente rigido consente di ottenere una resa di produzione maggiore delle bilance di controllo, grazie ad una risposta più rapida al segnale e a tempi di filtraggio più limitati
  • L’acciaio è il materiale ottimale per l’industria alimentare, ed è resistente ai detergenti aggressivi
  • L’elettronica integrata vicina al sensore consente di ottenere la massima precisione. La compensazione attiva della temperatura consente di ottenere risultati precisi in caso di variazioni della temperatura.

Robusta

  • 1000% di stabilità in caso di sovraccarico: dovesse succedere, la cella di carico resiste anche ad eventuali calpestii degli addetti alla pulizia in caso di intervento frettoloso
  • Eccellente comportamento di carico decentrato: Adatta a diversi formati del trasportatore fino a 600 mm di lunghezza
  • IP66 fino al connettore: sviluppato per le applicazioni di lavaggio che prevedano l’intera copertura di schiuma della bilancia di controllo
  • Connettore al posto del cavo: rapida sostituzione in caso di emergenza

Intelligente

  • FIT7A consente una valutazione stand-alone delle barriere fotoelettriche e del controllo degli eiettori: non sono necessari PLC aggiuntivi
  • La presenza di filtri testati e collaudati elimina la necessità di avere motore, rulli e interfaccia del trasportatore
  • Funzionamento tramite software gratuito PanelX: Consente di risparmiare tempo prezioso di sviluppo e assiste nell’ottimizzazione della bilancia di controllo

Disegni CAD

Clicca qui per scaricare i file CAD

Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.

Due versioni disponibili

  • 1 connettore - da usare in combinazione con PLC
  • 2 connettori - la cella di carico valuta in modo autonomo le barriere fotoelettriche e controlla l’eiettore

Comunicazione con la macchina: 

  • Supporto Bus di campo: RS485, CANopen e DeviceNet

 

Troverete ulteriori informazioni sulla scheda tecnica.

Configura, analizza, ottimizza i processi di riempimento con PanelX

PanelX è il software a piattaforma incrociata di HBM che consente di impostare, configurare e analizzare le applicazioni dinamiche con tecnologia di pesatura.

Usa PanelX per configurare e controllare in modo comodo e intuitivo l’algoritmo di riempimento integrato in FIT5A.

PanelX analizza parametri quali il tempo di riempimento e il flusso residuo e contribuisce a ottimizzare il processo di riempimento.

Fai clic qui per maggiori informazioni

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
FIT7A - Data Sheet English
FIT7A - Datenblatt German
FIT7A - データシート Japanese
Brochures
Digital weighing technology solutions - Brochure English
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre German
Manuali d’istruzione
FIT7A - Istruzioni per l'uso English, German, French, Italian
Accessori
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques French
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Istruzioni di sicurezza
FIT7A - Note sulla sicurezza English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese
Certificati
FIT7 - OIML Certificate English
FIT7 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
FIT7A - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
FIT7A - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Explosion Protection: Declaration of Conformity
ExGuide 15 ATEX 0005 X - EU Declaration of Conformity English, German
Altro
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen English
Device Descriptions
EDS Files

Date: 07/2023  |  Size: 39 KB

Multi lingua
Firmware
WT Release Notes

Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases

Date: 07/2023  |  Size: 121 KB

Multi lingua
Software
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Date: 09/2023  |  Version: 2.2.0  |  Size: 26 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
PanelX - Bedienungsanleitung

Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung).

 |  Size: 4 MB

German
PanelX - User Manual

Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing).

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

Multi lingua
PanelX - 用户手册

包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。

Date: 10/2022  |  Size: 4 MB

Chinese
PanelX WebHelp

WebHelp for PanelX in English and German language.

Date: 03/2019  |  Version: 2.0.6  |  Size: 23 MB

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.