Modulo di misura della tensione ad alta risoluzione Modulo di misura della tensione ad alta risoluzione | HBM

QuantumX MX403B: misurazione della tensione ad alta risoluzione fino a 100 kS/s

Il modulo di misura della tensione QuantumX MX403B acquisisce le tensioni elettriche e, usando un carico plug-on, anche la corrente, con una classe di precisione dello 0,5. Ideale per l’uso durante le misurazioni in laboratori, banchi prova o applicazioni mobili nel settore aerospaziale, automotive, nello sviluppo in particolare e nei test in generale. Il modulo di misura della tensione fornisce il più alto livello di sicurezza possibile ed è conforme con i rigidi requisiti della norma IEC 61010 sugli strumenti di misura, come garantito dalla certificazione dell’ente di certificazione tedesco VDE per le tecnologie elettriche, elettroniche e informatiche. I quattro ingressi di misurazione isolati elettricamente possono essere configurati individualmente.

Con i tre intervalli di misura liberamente parametrizzabili e con l'alta risoluzione, il modulo di misura della tensione copre un’ampia gamma di applicazioni in cui il consumo di energia spazia tra 0 e 1.000 V. QuantumX MX403B offre informazioni dettagliate sulla misurazione, grazie alle frequenze di campionamento fino a 100 kS/s per canale e al convertitore 24 bit A/D.

Per esempio, quando si testano e analizzano attuatori elettrici, quali pompe, motori per operazioni mobili o stazionarie e accumulatori di energia o generatori. I moduli possono essere distribuiti e usati direttamente sul punto di misura, in modo sincrono e senza perdite, grazie al trasferimento dati digitale. Il modulo si integra perfettamente nella famiglia QuantumX e consente di acquisire tutte le grandezze elettriche, meccaniche e termiche oltre ai segnali CAN bus in modo sincrono, analizzandoli nel software per PC. Unendo il modulo con il modulo di frequenza e impulso digitale QuantumX MX460B e i trasduttori di coppia HBM che misurano i segnali di coppia e di velocità di rotazione con precisione, è possibile creare equilibri energetici complessi. I dati misurati possono essere integrati in parallelo e in tempo reale.

  • Classe di precisione: 0.05
  • Frequenza di campionamento: fino a 100 kS/s per canale
  • Porte: Ethernet e FireWire

Misurazione precisa

  • Classe di precisione: 0,05
  • Condizionatore di segnale ad alta risoluzione con convertitore analogico-digitale da 24 bit
  • Risultati dettagliati, grazie alle frequenze di campionamento fino a 100 kS/s per canale
  • Filtri digitali liberamente selezionabili
  • Certificato di taratura conforme allo standard di lavoro secondo ISO 10012 archiviato nel modulo
  • Certificato DAkkS (ISO 17025) da parte di HBM su richiesta

Risultati precisi grazie alle elevate frequenze di campionamento e al trasferimento dati digitale

Eccezionale affidabilità

  • Sicurezza certificata VDE (in conformità con IEC 61010)
  • Adatto per misurazioni fino a 1.000 V nelle categorie di misura CAT II e 600 V CAT III
  • Isolamento elettrico di tutti i canali
  • Collegamento sicuro alla catena di misura grazie alle prese di sicurezza da 4 mm

Misurazioni sicure anche con alta tensione, grazie alla certificazione VDE e all’isolamento elettrico

Utilizzo individuale

  • Quattro ingressi di misurazione: configurabili individualmente
  • Tre intervalli di misura (±10V, ±100V, ±1.000V) parametrabili liberamente
  • Integrazione ottimale nella famiglia QuantumX
  • Facile integrazione nel software del PC o in tempo reale
  • Ampia gamma di accessori, come ad es.: cavi di laboratorio, resistori di carico, pinze amperometriche e software.

Adatto per operazioni complesse che implicano diverse grandezze di misura

Download the CAD step files for this product!
QuantumX MX403B CAD step files
QuantumX MX403B Accessories CAD step files

Ampia gamma di accessori disponibili:

  • Cavi
  • Resistori di carico
  • Pinze amperometriche
  • e software. 

QuantumX Accessories

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques French
QuantumX MX403B - Data Sheet English
QuantumX MX403B - Datenblatt German
QuantumX MX403B - データシート Japanese
QuantumX MX403B - 數據表 Chinese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual French, German, English
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
QuantumX - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX MX403B - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multi lingua
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multi lingua
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multi lingua
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis

This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power.

English
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.