Sistema di acquisizione dati multicanale PMX Sistema di acquisizione dati multicanale PMX | HBM

Sistema PMX per acquisizione e controllo: per banchi prova e produzione

PMX è il nostro strumento preciso, affidabile e flessibile usato per elaborare grandi volumi di dati per applicazioni multicanale.

I dati sono elaborati e inviati tramite interfacce Ethernet industriali. L’interfaccia web basata su TCP/IP è facile da usare per diagnosi e setup. 

Anche i più piccoli compiti di automazione possono essere eseguiti direttamente tramite il Soft PLC interno in conformità con IEC-61131. 

  • 2-16 canali per modulo (espandibili individualmente)
  • Interfacce: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP
  • Protocollo di taraturadigitale archiviato internamente
  • Pronto per applicazioni IoT (Internet delle cose), come diagnosi remota e integrazione web

Preciso

  • Tutti i dati delle misurazioni possono essere tracciati attraverso il protocollo di taratura salvato direttamente sul dispositivo (in conformità con EN10204)
  • Condizionamento continuo e digitale del segnale per i trasduttori di forza e di coppia
  • Elevate larghezze di banda e frequenze di campionamento per le interfacce Ethernet industriali.

Dati acquisiti sicuri, verificabili e affidabili per tutte le variabili meccaniche ed elettriche.

Modulare

  • Equipaggiato in modo individuale secondo le variabili misurate e le interfacce necessarie
  • Sincronizzazione automatica e semplice collegamento via cavo nel caso di impiego di più moduli PMX
  • Driver LabVIEW/DIAdem e API disponibili

Programmato per l’uso individuale e facile da integrare nei software per banchi prova: PMX è perfetto per il vostro campo di applicazione.

Facile da usare

  • Avviamento e diagnosi attraverso interfaccia web (WEB-GUI)
  • SoftPLC integrato come optional in conformità con IEC-61131
  • Supporta il rilevamento automatico del sensore tramite TEDS
  • I canali computati per elaborare e analizzare i segnali sono facili da parametrizzare

Un sistema di acquisizione dati di alta qualità facile da usare, come un moderno smartphone: avviamento, diagnosi remota, parametrizzazione dell’intera catena di misura – tutto può essere eseguito tramite interfacce browser dal design semplice.

 

Sistema di acquisizione dati PMX

  • Molteplici schede plug-in disponibili per l’acquisizione dati e il collegamento di interfacce
  • Driver software per API, LabVIEW e DIAdem
  • Download gratuito di file ePlan macro

Controllare le specifiche e il manuale operativo per ulteriori informazioni. 

Download opuscolo PMX

Strumento base per montaggio a parete o su binario DIN (WGX)

WGX002 Strumento base
  • Strumento base per 5 moduli PMX: fino a 4 moduli di misura o 2 moduli I/O ed 1 modulo bus di campo Ethernet in tempo reale, montaggio a parete o su binario DIN
  • Max. 16 ingressi di misura con convertitori A/D da 24 bit e cadenza di campionamento fino a 38,4 kHz per canale
  • 32 canali di calcolo in tempo reale con valori di picco / allarme e funzioni matematiche e scientifiche
  • Brevi tempi di impostazione e di cicli di prova grazie a fino 1000 parametri per programmi di impostazione / misurazione salvati nel PMX
  • Interfaccia host USB 2.0
  • Interfaccia utente integrata protetta con 3 livelli di parole d'ordine (operatore / servizio / amministratore)
WGX001 Strumento base
  • Datis: Identico al WGX002.
  • con CODESYS Soft PLC addizionale oltre alla visualizzazione web ed all'interfaccia CANopen.

 

PX401 - Modulo di misura per segnali di ingresso analogici e sensori attivi

Classe di precisione HBM: 0.1

  • 4 canali
  • segnali di ingresso analogici e sensori attivi (±10 V).
  • Compresi l'alimentazione dei sensori ed 1-Wire-TEDS.

   

  

 


 

 

 PX455 - Modulo di misura a quattro canali per mezzi e ponti interi, trasduttori di forza e celle di carico

Classe di precisione HBM: 0.05 ponte intero - 0.1 mezzo ponte

  • 4 canali
  • ponti interi, trasduttori di forza e celle di carico (estensimetri, sensori induttivi, LVDT, sensori potenziometrici).
  • Compreso 0-Wire-TEDS (identificazione sensori).
  • In combinazione con le barriere Zener SD01A, i sensori possono operare anche come trasduttori a sicurezza intrinseca in atmosfere potenzialmente esplosive, circuito di misura tipo (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).
  • termometro a resistenza
  • trasduttore potenziometrico                             

         

 

 


 

 PX460 - Modulo di Misura Frequenze ed Operazioni di Conteggio

Classe di precisione HBM: 0.01

  • 4 canali
  • Il PX460 è un modulo di misura per frequenze ed operazioni di conteggio.
  • Canali 1 e 3: misurazione frequenze.
  • Canali 2 e 4: frequenza (digitale / induttiva), contatore, encoder, SSI, PWM (protocollo TMC presto disponibile.
  • Modalità di misura disponibili comprese due tarature shunt e due 1-Wire-TEDS (identificazione sensori).

      

 

 


 

 PX878 - Modulo Multi I/O con uscite analogiche e digitali

 

Classe di precisione HBM: 0.1

  • Modulo Multi I/O con otto ingressi digitali, otto uscite digitali, cinque uscite analogiche (tensione ±10 V).
  • Le funzioni I/O sono liberamente regolabili.
  • I canali di misura o quelli di calcolo possono essere fatti uscire mediante i segnali analogici.

  

 

 


 

 Schede di ingresso Ethernet Industriale

 

  • Il PMX può essere opzionalmente munito di un'interfaccia ProfiNET, EtherCAT od Ethernet/IP.
  • Tutti i moduli sono stati certificati in conformità all'organizzazione utenti. Un file di descrizione strumento è compreso nella spedizione.
  • La scheda-interfaccia Ethernet/IP è stata sviluppata e provata con stretta osservanza dei requisiti ODVA.
  • PX01PN: Scheda Ethernet in tempo reale (strumento ProfiNET, protocolli RT ed IRT).
  • PX01EC: Scheda Ethernet in tempo reale (EtherCAT slave, cadenza frame fino a 9,6 kHz).
  • PX01EP: Scheda-interfaccia Ethernet/IP per l'integrazione del PMX con le reti Ethernet/IP.

profinet logoethercat logo

PMX Software - accesso rapido ai dati di produzione -- flessibile e facile da usare


PMX WebServer - integrato nello strumento: Il software PMX basato sul browser ha imposto i nuovi standard in termini di prestazioni ed fruibilità. La tecnologia del software e di controllo completamente nuova e conosciuta finora solo per gli smart phone ed i tablet PC, è stata utilizzata per la prima volta nella tecnologia di misura e prova.

  • PMX WebServer - integrato nello strumento.
  • Sono disponibili tre diversi livelli utente con i corrispondenti livelli e diritti di accesso al PMX ed al processo.
  • Le interfacce software standardizzate garantiscono l'accesso a tutti i parametri degli strumenti per la configurazione, il controllo e l'analisi.
  • Le tecnologie Ethernet ed Internet permettono ora anche il risparmio dei costi sulla manutenzione remota.
  • L'installazione del software complessa e soggetta a errori appartiene ormai al passato.
  • Gli utenti ed amministratori usufruiscono di un controllo facile ed intuitivo.

 

I dati di misura possono essere salvati in differenti format (BIN, RPCIII, MAT, ASCII oder XLS).
Il pacchetto di driver PMX consente l'integrazione in LabVIEWTM* o nei software proprietari che impiegano le .NET API (C++, C#, VB.NET).

 

Primi passi con PMX:

 

Regolazione del sensore con PMX:

 

Download the CAD step files for this product!
PMX CAD step files

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
PMX - Caractéristiques techniques French
PMX - Data Sheet English
PMX - Datenblatt German
PMX - Folha de dados Portuguese
PMX - Hoja de características Spanish
PMX - Prospetto dati Italian
PMX - Технический паспорт Russian
PMX - 데이터 시트 Korean
PMX - データシート Japanese
PMX - 數據表 Chinese
Brochures
PMX - Brochure English
PMX - Brochure French
PMX - Broschüre German
PMX - Folheto Portuguese
PMX - Folleto Spanish
PMX - Opuscolo Italian
PMX - брошюра Russian
PMX - 브로셔 Korean
PMX - ブローシャー Japanese
PMX - 小冊 Chinese
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
PMX - Bedienungsanleitung German
PMX - Operating Manual English
Guida rapida - Manuale
PMX - Quick Start Guide English, German
Driver
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 03/2024  |  Version: 1.4.0  |  Size: 67 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
PMX Matlab Driver

The driver allows to integrate PMX into Matlab. It includes also an executable example.

Matlab has to be already installed.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Date: 09/2019  |  Version: 1.0  |  Size: 919 KB

Multi lingua
Istruzioni di sicurezza
PMX - Safety Instructions French, German, English
Certificati
PMX - Ethernet/IP-Certificate English
PMX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
PMX - Dichiarazione UE di conformitá Multi lingua
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Device Descriptions
PMX EDS files (Ethernet/IP)

PMX device description file for Ethernet/IP.

Date: 02/2015  |  Version: 0.24  |  Size: 62 KB

Multi lingua
PMX GSDML files (ProfiNet)

PMX device description files for ProfiNet RT and IRT.

Date: 02/2015  |  Version: 2.3  |  Size: 84 KB

Multi lingua
PMX XML files (EtherCat)

PMX device description file for EtherCat.

Date: 02/2015  |  Version: 1.3  |  Size: 58 KB

Multi lingua
Firmware
PMX Firmware and WebServer

Archive including all current files for firmware and PMX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed).

Note: Please unzip the PMX-firmware download-file to get a .tgz file, which than directly can be uploaded into PMX via the PMX-webserver (menu: Firmware update in the admin level).

 

Date: 06/2021  |  Version: 4.6  |  Size: 38 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multi lingua
PMX CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Date: 06/2018  |  Version: 2.00  |  Size: 38 MB

Multi lingua
PMX Codesys Examples

This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in Codesys and PMX.

Available languages: german, english.

  • PMX Web-visualisation
  • PMX in CAN-Master and -Slave mode
  • PMX with CAN-modules for temperature and climate measurements
  • PMX with Client-Server communication via TCP/IP
  • PMX with integrated data-storage on internal memory or USB-stick
  • Pressmonitoring
  • Windmeter integration
  • Extending PMX with ClipX modules
  • Test-profiles import via Excel

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Date: 05/2019  |  Version: 4.0  |  Size: 284 MB

Multi lingua
PMX CodesysV3

Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10

Date: 03/2016  |  Version: 1.03  |  Size: 635 MB
Related Documents: Release Notes
Release Information CODESYS_V3.5 SP7 Patch 4
Features and Improvements V3.5 SP7
CODESYS Quick Start

Multi lingua
PMX Example EtherCat Project

This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 1 MB

Multi lingua
PMX Example Ethernet/IP Project

This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 2 MB

Multi lingua
PMX Example Profinet Project

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Date: 04/2014  |  Size: 2 MB

Multi lingua
PMX Parameter Set Reader

This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee

Date: 05/2019  |  Version: 1.3  |  Size: 4 MB

Multi lingua
Tech Notes
PMX TechNotes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: German, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 or T210 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined trigger output
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
    • Torsional Vibration with T40/T12/T10 and CASMA-filter
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ and Cloud and PowerBI applications
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick
  • PMX with internal Object-Dictionary and device-to-device communication

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.

Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.