Soluzione standalone con PC Windows® completo e grande touch screen ad alta risoluzione
Mainframe Genesis HighSpeed con touch screen integrato
GEN3iA e GEN7i di HBM sono i mainframe per il vostro versatile sistema di acquisizione dati portatile e mobile. Hanno tutte le caratteristiche prorprie di un registratore di transitori e sono immediatamente pronti all'uso. L'hardware combina un PC Windows® completo di tutte le funzioni con un grande schermo tattile ad alta risoluzione ed una robusta unità di acquisizione. I sistemi possono essere equipaggiati con schede d'ingresso fino a 3 (GEN3iA) o fino a 7 (GEN7i) e forniscono la massima flessibilità per soddisfare al meglio le esigenze applicative. Il software Perceptions incluso completa questo pacchetto.
Potente

Completo

Software Perception incluso con visualizzazione estremamente veloce e brevettata di grandi quantità di dati
Estensibile

Funzionalità Multi-Mainframe con possibilità di master ottico / sincronizzazione e sincronizzazione PTPv2 e IRIG
A seconda della modalità operativa selezionata - continua o transitoria - i dati di misura vengono trasferiti direttamente all'SSD, trasferiti ad un PC esterno oppure vengono inizialmente bufferizzati sulla RAM ad alta velocità delle schede di acquisizione per offrire una registrazione transitoria senza limitazioni di throughput.
Il disco rigido facilmente rimovibile (GEN7i) per l'archiviazione dei dati secondo necessità e, opzionalmente, anche per la custodia del sistema operativo, soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza per garantire una maggiore protezione dei tuoi dati.
È disponibile una funzione Master/Sync per la registrazione sincronizzata utilizzando due o più mainframe Genesis HighSpeed.
Qualsiasi sistema Genesis HighSpeed può essere integrato senza problemi in un sistema con altri dispositivi, dato che il GEN3iA ed il GEN7i supportano il Precision Time Protocol (PTP v2). Ciò rende possibile la sincronizzazione dei tempi di più dispositivi collegati via Ethernet, indipendentemente dalla famiglia di prodotti.
Confronto
| GEN3iA | GEN7i |
|
|
|
Description | Portable, PC integrated system; for low to medium channel count | Portable, PC integrated system; for medium to high channel count |
Integrated PC | Intel i3, 4 GB RAM | Intel i5, 16 GB RAM |
Touchscreen | 17” TFT, 1280x1024 | 17” TFT, 1280x1024 |
Installed / included software | Perception Advanced 64bit | Perception Enterprise 64bit |
Slots for data acquisition cards | 3 | 7 |
Data transfer rate |
|
|
... to PC, 1 GBit Ethernet | 100 MB/s | 100 MB/s |
... to SSD | 200 MB/s | 350 MB/s |
Digital events | Up to 32 | Up to 96 |
USB ports | 8 | 8 |
1 GB Ethernet (RJ45) | 4 | 4 |
Master/Sync synchronization connector | included | included |
DC power output (QuantumX compliant) | 15 W | 30 W |
Synchronization | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS | PTPv2, Master/Sync, IRIG, GPS |
Included Perception package | Advanced | Enterprise |