GEN7i: Registratore Transitori ad Alta Velocità e Sistema di Acquisizione Dati

Appena tolto dalla scatola, il GEN7i è immediatamente pronto per l'uso - il software Perception Enterprise è già installato nello strumento. Il GEN7i è un versatile sistema di acquisizione dati portatile e mobile. Inoltre, esso dispone di tutte le caratteristiche che si attendono da una registratore transitori. Lo hardware comprende un PC Windows® completo, con un grande schermo tattile ad alta risoluzione ed una robusta unità di acquisizione a sette vani (slot). Progettato per l'impiego sia in campo che in laboratorio, il GEN7i è caratterizzato da un'esclusiva interfaccia tattile Instrument Panel e, con un singolo tocco, diventa uno strumento dedicato per l'analisi e sofisticata reportistica utilizzando le opzioni addizionali del software Perception.

A seconda del modo operativo scelto - continuo o transitorio - i dati misurati vengono trasferiti direttamente nello SSD interno, salvati nel disco rimovibile opzionale, inviati al PC esterno, al NAS (Network Attached Storage) oppure vengono inizialmente memorizzati in una RAM ad alta velocità sulla scheda d'ingresso per offrire una registrazione transitori senza alcuna limitazione del flusso di dati

Per la registrazione sincronizzata mediante due strumenti GEN7i o GEN3i / GEN3t è disponibile una funzione master / slave. Maggior sicurezza per i vostri dati: la facile rimozione del disco rigido per il salvataggio dei dati e, opzionalmente, per la messa in sicurezza del sistema operativo, soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza. 

Desiderate integrare il GEN7i in un sistema con altri strumenti? Nessun problema, poiché GEN7i supporta il Precision Time Protocol (PTP v2). Esso consente la sincronizzazione dei tempi di più strumenti messi in rete mediante Ethernet - indipendentemente dalla tipo e famiglia di prodotti. 

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
English
Brochures
French
English
German
Italian
Japanese
Chinese
English (US)
Portuguese
English
German
Japanese
Chinese
Manuali operativi
English
English
English
English
Accessori
English
English
English
Istruzioni di sicurezza
English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian
Declaration of Conformity
Multi lingua
Multi lingua
Altro
English
English
Software

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains updated drivers for GEN DAQ “i” type mainframes. There is a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver, and the latest GEN hardware drivers needed when upgrading an older, Windows 7 based GEN3i/GEN7i to Windows 10.

Date: 11/2018  |  Version: 8  |  Size: 130 MB

Multi lingua

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 11/2019  |  Version: 7.48.19318  |  Size: 5 MB

Multi lingua

Perception Enterprise (1-PERC-64) is no longer required to run the 64-bit version of Perception. Therefore all Perception versions are available in 64-bit.

The 64-bit version of Perception includes “Full install” and “Free viewer install” – each installation with its own set of features.

The free viewer version of Perception can be used free of charge.

 

Please note: Perception now includes the instruments firmware. That means it no longer requires an additional download of the firmware for the GEN DAQ systems.

 

Date: 12/2019  |  Version: 7.50.19343  |  Size: 393 MB
Related Documents:

Multi lingua

Related Products and Software

Perception: software DAQ ad alta velocità
Software Perception, per grandi quantità di dati, ideale per un'acquisizione dati ad alta velocità.
Sostituzione Genesis HighSpeed
Approfittate delle nostre interessanti offerte di sostituzione per Genesis HighSpeed: sostituite qui i vostri vecchi mainframe e le schede da 1kV.
Interfaces
Scoprite come interfacciarvi con Genesis HighSpeed DAQ e il software Perception per integrarli nel vostro ambiente.

Related Applications

Analizzatori di potenza
HBM eDrive testing ha due componenti: l’analizzatore di potenza e il sistema DAQ, usati per testare i motori elettrici.

Recommended for you

Laboratorio Alta Tensione KEMA
KEMA Laboratories in the Netherlands use HBM test and measurement equipment for safety tests of high-voltage systems.
White Paper: misurazione della posizione del risolutore
Questo white paper presenta un metodo per misurare la posizione fornita da un risolutore con i registratori di dati Genesis HBM.
GreenMot: Test di alta precisione sui motori
In qualità di nuovo arrivato nel mercato dei test sui motori, la società francese GreenMot ha concentrato la sua attenzione su test di precisione e soluzion
Univ. di Siegen: la tecnologia HBM nella ricerca
L’università di Siegen utilizza la tecnologia HBM nella ricerca per gli studi sperimentali sul comportamento dinamico e la frattura dei materiali compositi.
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati