Spina 1: 1-KAB153-6 (coppia)
Spina 2: 1-KAB154-6 (velocità); 1-KAB164-6 (velocità ed angolo)
Il sensore usato in quest'esempio è un T40B con:
- Coppia Nominale: 100 Nm
- Massima Velocità: 20 000 giri/minuto
- Segnale Shunt: 49,38 Nm
Torsiometro a flangia T40 con il Sistema PMX
Questa è una guida rapida per collegare un torsiometro a flangia T40 al Sistema PMX.
Figura: PX460 – un torsiometro a flangia, coppia, velocità ed angolo / senso di rotazione
I valori misurati fluttuano all'intorno di quelli effettivi a seconda del principio di misura (conteggio impulsi). Pertanto impostare il filtro provvisoriamente su 500 Hz e poi adattarlo all'applicazione.

Equazione per calcolare la potenza:
Unità:
P: W
M: Nm
n: giri/minuto
Questi esempi sono puramente illustrativi. Essi non possono essere perciò utilizzati quale base per eventuali diritti di garanzia o di responsabilità.