La forza misurata F è confrontata con le tolleranze superiore ed inferiore (F_max ed F_min). Due tabelle di valori restituiscono i valori di tolleranza in funzione degli spostamenti misurati. il diagramma mostra la curva forza / tempo e la curva forza / spostamento della corsa senza nessuna violazione dei limiti di tolleranza.
Verifica della forza rispetto ad una banda di tolleranza con il PMX
Durante il movimento della corsa nella misurazione forza / spostamento, viene continuamente verificata la forza rispetto ad una banda di tolleranza. I limiti di tolleranza vengono definiti in funzione dello spostamento. Un contatore conteggia le violazioni della tolleranza e, se lo stato del contatore è maggiore di zero, lo riporta su un'uscita digitale. Lo stato del contatore viene automaticamente azzerato all'inizio del movimento di ogni corsa.
(I glifi necessari sono disponibili a partire dalla versione 1.34 del firmware).
Procedura
La tabella per la linea di tolleranza superiore possiede cinque punti sull'asse dello spostamento. I valori x sono lo spostamento in mm ed i valori y sono i limiti di tolleranza della forza in N.
Nota: I punti con gli stessi valori x producono un salto nella curva caratteristica, in questo caso a x3 = x4 = 13.
Il comparatore di allarme No. 1 rileva lo stato del contatore >= 1:

Avviso Legale
Questi esempi sono puramente illustrativi. Essi non possono essere perciò utilizzati quale base per eventuali diritti di garanzia o di responsabilità.