Aprire il software TwinCat.
Configurazione dimostrativa per PMX e lettura / scrittura di dati coerenti mediante EtherCat usando TwinCat
Questo breve esempio tratta una semplice configurazione dimostrativa per l'amplificatore PMX collegato a PC - EtherCAT-- master PLC con TwinCat, il quale sta operando come EtherCat master.
Introduzione
In questo esempio vengono scritti e letti dei dati coerenti mediante EtherCat.
Collegamento
Il PMX è munito di interfaccia EtherCat PX01EC (Slot 0) e schede di misura PX878 (Slot 1), PX455 (Slot 2) (sensori ad estensimetri, p. es. forza) e PX401 (Slot 3) (segnali analogici ±10 V o ±20 mA).
Usando il cavo RJ45 collegare la porta Ethernet del PC alla scheda interfaccia EtherCat del PMX (PX01EC, slot 0). Accendere i due strumenti.
Esistono due modi per aggiungere uno strumento:
Opzione 1: Caricare il file XML (molto lento)
Opzione 2: Interrogare (scan) gli strumenti mediante l'icona della barra menu (rapido)
Ambedue le opzioni vengono di seguito descritte separatamente. Esse non sono compatibili, ma alternative una all'altra.
I successivi messaggi devono essere confermati.


Con l'icona 'Activate Configuration' si avvia lo scambio dei dati. Appariranno diversi messaggi che devono essere confermati con 'Yes' od 'OK'.

Avviso Legale
Questi esempi sono puramente illustrativi. Essi non possono essere perciò utilizzati quale base per eventuali diritti di garanzia o di responsabilità.

Ricercare (scan) gli strumenti in TwinCat.