Cosa significa per te:
- Installazione veloce
- Maggiore affidabilità
- Filo intrecciato isolato in fluoropolimero (con proprietà antiaderenti)
- Compensazione della temperatura per la maggior parte dei materiali
- Lunghezza del cavo da 0,5 ma 10 m (connettori RJ11 su richiesta)
- Lunghezza della griglia da 0,6 mm a 10 mm
- Manometri con configurazioni a 3 e 4 fili