LY: Estensimetri Lineari con 1 Griglia di Misura
La serie LY è la prima scelta per la misurazione di deformazioni in una sola direzione. Con i tipi LY1, LY2, LY4, LY5, LY6, LY7 ed LY8 Vi offriamo estensimetri lineari (ER) con varie geometrie e dimensioni, ognuno disponibile con risposta in temperatura compensata per acciaio, alluminio, o su specifica del cliente. Gli estensimetri sono fornibili con resistenza nominale di 120, 350, 700 e 1000 Ohm.
La griglia di misura è di Costantana; il materiale del supporto della griglia è Poliammide. Pur offrendo un'ampia scelta di prodotti, tutti hanno una cosa in comune: le eccellenti caratteristiche degli estensimetri HBM della serie Y:
- estensimetri universali con eccellenti caratteristiche,
- disponibilità di varie configurazioni di connessione, compresa la versione con il pratico cavetto di collegamento,
- flessibili e facili da applicare.
Gli estensimetri LY4 sono fornibili anche con cavetti di collegamento!
Measuring grid consists of constantan, measuring grid carrier is polymide
Fast delivery for preferred strain gauge types - available from stock!
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY1x-0.3/120# | 120 | 0.3 | 0.9 | 2 | 1.2 | LS7 | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 5 | 3.2 | LS7 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 | 6.5 | 4.7 | LS7 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-3/120 | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-3/120A | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 13 | 6 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-6/120A | 120 | 6 | 2.7 | 13 | 6 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-10/120 | 120 | 10 | 4.6 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-10/120A | 120 | 10 | 4.6 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-3/350A | 120 | 3 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | LS7 | ||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 13 | 6 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 13 | 6 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 18.5 | 9.5 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY1x-10/350A | 350 | 10 | 5 | 18.5 | 9.5 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY2x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 6.4 | LS7 | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY2x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 8.3 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY2x-3/120 | 120 | 3 | 2.8 | 7.5 | 10 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY2x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 11 | 16 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1.1 | 6 | 4 | LS5 | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.2 | 7 | 5 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/120 | 120 | 3 | 1.2 | 8 | 5 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/120A | 120 | 3 | 1.2 | 8 | 5 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/120A | 120 | 6 | 2.7 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/120 | 120 | 10 | 4.9 | 18 | 8 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/120A | 120 | 10 | 4.9 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-20/120 | 120 | 20 | 0.5 | 31.8 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-50/120 | 120 | 50 | 0.8 | 63.6 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-100/120 | 120 | 100 | 1 | 114.8 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-150/120 | 120 | 150 | 1.2 | 165.6 | 8.2 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 2.3 | 9.2 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/350 | 350 | 3 | 2.5 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/350A | 350 | 3 | 2.5 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3, 6 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 13.9 | 5.9 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/350A | 350 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/700 | 700 | 3 | 2.7 | 10.9 | 5.9 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/700 | 700 | 6 | 4.1 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/700 | 700 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-3/1000# | 1000 | 3 | 2.7 | 10.9 | 5.9 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-6/1000 | 1000 | 6 | 4.2 | 13.9 | 5.9 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY4x-10/1000 | 1000 | 10 | 5 | 18 | 8 | LS5 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY5x-3/120 | 120 | 3 | 0.4 | 9 | 4.7 | LS7 | - |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY5x-6/120 | 120 | 6 | 0.4 | 13 | 4.7 | LS7 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY6x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1 | 7.8 | 4.7 | - | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-3/120 | 120 | 3 | 1.5 | 9.8 | 4.7 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 | 16 | 6.3 | - | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-10/120 | 120 | 10 | 4.6 | 23.5 | 9.3 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-3/350A | 350 | 3 | 1.6 | 9.8 | 4.7 | - | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-3/350 | 350 | 3 | 1.6 | 9.8 | 4.7 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-6/350A | 350 | 6 | 2.8 | 16 | 6.3 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-6/350 | 350 | 6 | 2.8 | 16 | 6.3 | - | 1, 3, 6 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY6x-10/350 | 350 | 10 | 5 | 23.5 | 9.3 | - | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals
| Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY7x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 2.3 | 5.6 | LS7 | 1 |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 7.5 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-3/120 | 120 | 3 | 2.8 | 5.5 | 10.5 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 9 | 15.5 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.6 | 3.4 | 7.5 | LS5 | 1, 3 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-3/350 | 350 | 3 | 2.7 | 5.5 | 10.5 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY7x-6/350 | 350 | 6 | 5.6 | 9 | 15.5 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Solder terminals are not compulsory
| Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
HBMShop | 1-LY8x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 1 | 5.6 | 2.3 | LS7 | - |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.4 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-3/120 | 120 | 3 | 3 | 10.5 | 5.5 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-6/120 | 120 | 6 | 6 | 15.5 | 9 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 3.4 | LS5 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-3/350 | 350 | 3 | 3 | 10.5 | 5.5 | LS4 | - | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-LY8x-6/350 | 350 | 6 | 5.6 | 15.5 | 9 | LS4 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Ordering number | Nominal (rated) resistance | Dimensions [mm/inch] | Preferred types | ||||
Measuring grid | Carrier | ||||||
[Ω] | a | b | c | d | |||
HBMShop | 1-LY9x-1.5/120_E | 120 | 1.5 | 2 | 6.6 | 4.7 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-3/120_E | 120 | 3 | 2 | 6.3 | 7 | ||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-6/120_E | 120 | 6 | 4 | 9.5 | 9.5 | ||
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-1.5/350_E | 350 | 1.5 0.059 | 2 0.079 | 6.6 0.26 | 4.7 0.185 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-3/350_E | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 7 0.248 | 6.3 0.276 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | |||||||
1-LY9x-6/350_E | 350 | 6 0.236 | 3.8 0.149 | 9.5 0.374 | 9.5 0.374 | 1 | |
Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) |
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
Documenti
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||