GEN5i: acquisizione dati ad alta velocità
Per questo progetto l'Università di Ghent ha acquistato un GEN5i della HBM. Secondo Frederik Allaeys, fu scelto questo particolare sistema di acquisizione dati grazie alla sua struttura modulare, che consente di aggiungere facilmente schede per le più svariate applicazioni. Il GEN5i è un completo sistema di acquisizione dati portatile, sviluppato specificamente per l'acquisizione ad alta velocità, con cadenza di misura di fino a 100 megacampionamenti (MS) al secondo. Può essere ampliato fino al massimo di 160 canali di misura simultanei ed è perciò adatto a complesse configurazioni di misura. Il laboratorio di Ghent utilizza mediamente da dieci a quindici canali di misura, con cadenza di campionamento fino a 25 MS/s.
Il registratore dati GEN5i è un calcolatore completo contenente un disco rigido integrale per la memorizzazione dei dati. Per le ulteriori analisi, i dati possono essere tramessi mediante interfacce standard quali WLAN, Gigabit Ethernet od USB. Inoltre, la configurazione standard del registratore comprende vari filtri ed il software Perception della HBM per elaborare, analizzare e visualizzare sullo schermo un'enorme quantità di dati di misura. Il GEN5i è un registratore di transitori, in grado di registrare segnali estremamente rapidi disponibili una sola volta. Questo tipo di segnali è spesso una caratteristica delle prove materiali distruttive, prove d'incendio e sotto alta tensione. Grazie alla sua semplice interfaccia utente ed al software proprietario, il registratore può essere configurato e lanciato rapidamente.