Sensori ottici di temperatura FS63: sensori ad alte prestazioni basati su reticolo a fibra di Bragg (FBG)

 

I sensori ottici di temperatura S63 sono adatti per misurare la temperatura in grandi strutture, per il monitoraggio strutturale (SHM) nelle infrastrutture civili e la mappatura termica nelle macchine elettriche.

Con formato e peso ridotti, sono la scelta ideale per ubicazioni e punti di misurazione difficili da raggiungere.

Progettati per essere legati a superfici e materiali, saldati a spot su strutture e componenti, collegati o colatui direttamente nella miscela del calcestruzzo, i sensori di temperatura FS63 possono anche essere usati per la compensazione termica di altri sensori ottici.

Passivi

  • Immunità intrinseca a tutti gli effetti elettromagnetici (EMI, RFI, scintille, ecc)
  • Isolamento elettrico

Sicurezza di funzionamento in ambienti pericolosi (ad es. in atmosfere potenzialmente esplosive, aree soggette ad alta tensione e intensi campi elettromagnetici)

Ampliabili a più punti

  • Collegamento di un gran numero di sensori ad una singola fibra ottica
  • Misurazioni multipunto

Riduzione della complessità di installazione: reti e cablaggio per il rilevamento sono molto più semplici

Affidabili

  • Si basano sulla misurazione di un parametro assoluto - la lunghezza d’onda di Bragg - indipendente dalla fluttuazioni di potenza

Autoreferenziali: misurazioni di alta qualità con stabilità a lungo termine e perdite ridotte, anche nel rilevamento remoto

Robusti

  • Design innovativo del sensore
  • Imballaggio robusto in acciaio inossidabile
  • Grado di protezione IP68 nei sensori incorporati
  • Strati di rinforzo in Kevlar e PTFE nel campione dielettrico

Ciclo di vita migliorato: anche in condizioni avverse (umidità, sale, forze elettromagnetiche, pressione, ecc.)

Configurazioni disponibili

Speciale campione dielettrico per alte temperature FS63

  • Resistente al calore
  • Completamente non metallico
  • Altamente dielettrico
  • Intervallo di temperatura esteso

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
Japanese
English
English
Japanese
Brochures
German
English
Japanese
Manuali d’istruzione
English
English
English
Accessori
English
Japanese
Altro
English
English
English
English
English

Optical Monitoring System for Strain Measurement

English

Optical Monitoring System for Strain Measurement

English
Tech Notes

Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement

English

Prodotti e Applicazioni Correlati

newLight | Sensori fibra ottica
Sensori ottici per applicazioni di test e monitoraggio esigenti. Uniteli agli interrogatori ottici HBM, per una catena di misura completa.
FS22: BraggMETER industriale
FS22 per misurazioni statiche e dinamiche è progettato appositamente per interrogare i sensori basati sul reticolo in fibra di Bragg (FBG).
FS42PI: BraggMETER portatile
L’interrogatore ottico compatto a batteria o collegato ad una sorgente di alimentazione esterna. Facile da trasportare. Ideale per misurare FBG sul campo.
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati