FS42PI: BraggMETER portatile FS42PI: BraggMETER portatile | HBM

FS42PI BraggMETER portatile: Interrogatore ottico compatto con software incorporato

È il modo più efficace di supportare l’installazione di sensori con reticolo in fibra di Bragg (FBG) sul campo o per brevi misurazioni in applicazioni di laboratorio.

Il BraggMETER portatile FS42PI può essere alimentato a batteria o a elettricità con collegamento a una sorgente di alimentazione esterna. È fornito con una custodia facile da rimuovere, che ha la doppia funzione di protezione e trasporto. Si tratta di una soluzione unica e ineguagliabile che consente di effettuare misurazioni precise di FBG sul campo senza avere una sorgente di alimentazione esterna o un PC. È anche facile da trasportare.

Il software integrato dedicato e lo schermo touch dell’interfaccia consentono una modalità di controllo dell’unità che non richiede altri apparecchi. È anche possibile controllare l’unità da remoto e convogliare i dati in tempo reale tramite la porta Ethernet usando i comandi SCPI.

    Maggiori funzioni, una qualità coerente: Quali novità?

    • Smart Peak Detection (SPD)
    • Migliori stabilità di misura e risoluzione (risoluzione <0.5pm; stabilità 1pm)
    • Aumento della durata della batteria (2 volte l'autonomia, con 5 h di funzionamento con una sola carica)
    • Peso ridotto (peso totale di circa 6 kg, corrispondente  a una riduzione del 20%)
    • Intervallo della temperatura di esercizio più ampio (da 0 ºC [32 ºF] a 50 ºC [122 ºF], pari a un intervallo di temperatura più ampio del 40%)
    • Software più intuitivo, BraggMONITOR PI
    • Pannello connettori amovibile per pulizia e manutenzione
    • Borsa di trasporto con zip, facile da usare
    • Sistema operativo Windows10 IoT
    • Funzionamento da remoto con comandi SCPI

    Maggiori funzioni

    • Intervallo di misura con lunghezza d’onda 100 nm
    • Frequenza di acquisizione 1 S/s
    • 4 connettori ottici con acquisizione parallela
    • Logging dati locale

    Compatto

    • PC integrato con software e interfaccia touchscreen
    • Robusta custodia per un facile trasporto

    Ottimizzato per l’installazione sul campo e commissioning delle reti sensibili

    Intuitivo

    • BraggMONITOR PI con capacità full data logging
    • Facile da usare sia per principianti che per utenti esperti

    Funzioni di salvataggio, gestione ed esportazione di dati rinnovate; analisi dello spettro ottico e configurazione dei sensori semplificata

    Autonomo

    • Fino a 6 h di autonomia
    • Batterie intercambiabili 
    • Design ottimizzato

    Gestione avanzata della potenza per periodi di funzionamento sul campo prolungati

    Product Literature

    Titolo / DescrizioneLingua
    Prospetti tecnici
    FS42 Portable BraggMETER - Caractéristiques techniques French
    FS42 Portable BraggMETER - Datenblatt German
    FS42 Portable BraggMETER - Data Sheet English
    FS42 Portable BraggMETER - データシート Japanese
    Brochures
    FBG Sensori - Opuscolo Italian
    FBG Sensors - Flyer English
    FBG Sensors - Flyer German
    FBG Sensors - Flyer Chinese
    FBG Sensors - Flyer Korean
    FBG Sensors - Flyer Portuguese
    HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
    HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
    HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
    Optical-Measurement-Solutions - Brochure French
    Optical-Measurement-Solutions - Flyer English
    Optical-Measurement-Solutions - Flyer German
    Optical-Measurement-Solutions - Folheto Portuguese
    Optical-Measurement-Solutions - Folleto Spanish
    Optical-Measurement-Solutions - Opuscolo Italian
    Optical-Measurement-Solutions - 브로셔 Korean
    Optical-Measurement-Solutions - 小冊 Chinese
    Manuali operativi
    FS42 Portable BraggMETER - Bedienungsanleitung German
    FS42 Portable BraggMETER - Manuel d'utilisation French
    FS42 Portable BraggMETER - User Manual English
    FS42 Portable BraggMETER - 取扱説明書 Japanese
    Accessori
    FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
    FS Linking Accessories - Data Sheet English
    FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
    FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
    Declaration of Conformity
    HBK_EU_DoC_FS42PI.pdf Multi lingua
    HBK_UK_DoC_FS42PI.pdf Multi lingua
    Altro
    FS42 Portable BraggMeter - Technical Drawing English
    HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.