È il modo più efficace di supportare l’installazione di sensori con reticolo in fibra di Bragg (FBG) sul campo o per brevi misurazioni in applicazioni di laboratorio.
Il BraggMETER portatile FS42PI può essere alimentato a batteria o a elettricità con collegamento a una sorgente di alimentazione esterna. È fornito con una custodia facile da rimuovere, che ha la doppia funzione di protezione e trasporto. Si tratta di una soluzione unica e ineguagliabile che consente di effettuare misurazioni precise di FBG sul campo senza avere una sorgente di alimentazione esterna o un PC. È anche facile da trasportare.
Il software integrato dedicato e lo schermo touch dell’interfaccia consentono una modalità di controllo dell’unità che non richiede altri apparecchi. È anche possibile controllare l’unità da remoto e convogliare i dati in tempo reale tramite la porta Ethernet usando i comandi SCPI.