newLight FS65 | Accelerometro ottico Accelerometro ottico FS65 | HBM

Accelerometro ottico newLight FS65 per basse frequenze

Sulla base della tecnologia del reticolo in fibra di Bragg e la linea di sensori ottici newLight, l'accelerometro FS65 è un sensore delle vibrazioni di precisione fatto apposta per misurare l'accelerazione a diverse frequenze, da 0 a 50Hz.  

L'accelerometro può essere usato in una vasta gamma di applicazioni di monitoraggio in cui sono presenti vibrazioni a bassa frequenza ma di ampiezza rilevante, tra cui la misurazione di vibrazioni indotte dal carico di strutture civili e vibrazioni sui cavi nell’ambiente. La misurazione simultanea delle vibrazioni lungo diversi assi è possibile con molteplici accelerometri.

Sicuro e robusto

  • L’involucro robusto, con alloggiamento IP68 e la passività elettrica lo rendono adatto per atmosfere potenzialmente esplosive, aree ad alta tensione e campi elettromagnetici ad alta intensità

Efficace anche in ambienti aggressivi e condizioni avverse, come in presenza di umidità e sale

Versatile

  • Collegamento in serie con altri accelerometri per misurazioni biassiali o triassiali

Doppia uscita per l’integrazione in serie

Alta sensibilità

  • Sensibilità lineare e incredibile planarità a piena frequenza

Misurazioni precise anche in materiali con elevati livelli di deformazione

Scegliete il vostro sensore

FS65ACC

  • Asse singolo
  • Accelerazione +/- 10g entro misurazioni di frequenze da 0 a 50Hz
  • Planarità < 2%
  • Combinazione con altri sensori per misurazioni bi- o triassiali

HBMShop Optical overview page

Download gratuito del White Paper

Sensori in fibra ottica vs. estensimetri elettrici convenzionali per applicazioni di monitoraggio strutturale

  • Principi FBG
  • Lunghezze d’onda di Bragg
  • Applicazioni di monitoraggio

Download now

Documentazione tecnica

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
FS65ACC newLight - Caractéristiques techniques French
FS65ACC newLight - Data Sheet English
FS65ACC newLight - Datenblatt German
FS65ACC newLight - データシート Japanese
FS65HDA - Caractéristiques techniques French
FS65HDA - Data Sheet English
FS65HDA - Datenblatt German
FS65HDA - Hoja de características Spanish
FS65HDA - データシート Japanese
FS65HDA - 數據表 Chinese
Brochures
FBG Sensori - Opuscolo Italian
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Manuali d’istruzione
FS65ACC newLight - Montageanleitung German
FS65ACC newLight - Mounting Instructions English
FS65ACC newLight - Notice de Montage French
FS65ACC newLight - 取付説明書 Japanese
Accessori
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
FS80/FS81/FS82/FS83 ] リンクの () - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman Multi lingua
Temperature compensation with FBG sensors Multi lingua
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.