Gateway EtherCAT per torsiometri con segnale di frequenza

Con il modulo interfaccia EtherCAT TIM-EC HBM offre uno strumento unico sul mercato, in grado di trasferire digitalmente i segnali di coppia e numero di giri, l'angolo di rotazione e la potenza su EtherCAT. Il suo hardware supporta un tempo di ciclo del bus fino a 20 kHz.

Da subito con il bus TMC si possono collegare anche torsiometri con risposta in frequenza. In questo modo, tramite lo stesso front end gli utenti possono integrare nelle reti EtherCAT sia il segnale di coppia che quello di numero di giri della flangia di misura. In questo modo si riduce la varianza dei rack e si aumenta la flessibilità nel banco prova.

Il modulo trova impiego in sistemi di automatizzazione e regolazione basati su bus di campo, quali banchi prova per motori elettrici e a combustione interna, ingranaggi, pompe e com-pressori.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.