Gateway EtherCAT di HBM per misurazione di coppia in campo di carico pieno e parziale, per una precisione ancora maggiore

Con il modulo interfaccia EtherCAT TIM-EC HBM offre uno strumento unico sul mercato, in grado di trasferire digitalmente i segnali di coppia e numero di giri, l'angolo di rotazione e la potenza su EtherCAT. Il suo hardware supporta un tempo di ciclo del bus fino a 20 kHz. Il TIM-EC di HBM Test & Measurement permetteva già agli utenti di rilevare i risultati di taratura del torsiometro con l'approssimazione disponibile nel punto di supporto. Da ora sono disponibili due approssimazioni parametrizzabili indipendentemente fra loro dal punto di supporto.

I risultati di taratura del campo di carico pieno (1:1) e del campo di carico parziale (ad es. 1:5 o 1:10) possono quindi essere registrati separatamente nel modulo interfaccia TIM-EC e utilizzati in parallelo, per ottenere una precisione ancora maggiore. I due valori di misura per la taratura con campo di carico pieno e campo di carico parziale vengono trasmessi contemporaneamente sul bus EtherCAT. Non è più necessario commutare su diversi campi di misura, ovvero su diverse serie di parametri.

È quindi disponibile una catena di misura ottimamente adattata al rispettivo caso d'impiego. Il TIM-EC si presenta quindi come un investimento sicuro grazie alla massima flessibilità per misurazioni diverse.

Il modulo trova impiego in sistemi di automatizzazione e regolazione basati su bus di campo, quali banchi prova per motori elettrici e a combustione interna, ingranaggi, pompe e com-pressori. Gli utenti possono quindi acquisire segnali digitali e segnali di frequenza standard.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.