HBM amplia l'assortimento per la registrazione di forze in ambiente critico

Con tre nuovi prodotti con grado di protezione IP68, HBM amplia la sua offerta di trasduttori di forza robusti per svariati campi nominali di forza in condizioni di misurazione critiche.

Sono tante le applicazioni in ambiente critico che richiedono trasduttori di forza robusti, capaci di offrire contemporaneamente un'elevata resistenza agli effetti esterni. HBM Test and Measurement è uno dei pochi produttori presenti sul mercato che già da qualche tempo si occupa di questa tendenza ed offre trasduttori con incapsulatura ermetica basati sulla tecnologia estensimetrica.

Oltre alle custodie con cordoni saldati a laser, HBM ha sviluppato un'affidabile protezione dalla penetrazione ad acqua per i collegamenti a cavo. I trasduttori della famiglia di prodotti U10M, ad esempio, sono disponibili anche nell'opzione con cavo integrato. Questo prodotto HBM diventa così l'unico trasduttore di forza ad altezza ridotta presente sul mercato con grado di protezione IP68 ad offrire una precisione eccellente, dimostrata da test effettuati per oltre 100 ore in acqua. Si possono registrare forze nominali comprese nel range da 1,25 kN a 500 kN.

Il trasduttore di forza a S S9M ha un prezzo ottimale e ha lo stesso grado di protezione per le stesse condizioni, rientrando in una classe di precisione fino a 0,02 per forze nominali comprese tra 500 N e 50 kN. I risultati di misura sono quindi ancora più precisi.

Il nuovissimo trasduttore di forza in compressione C10 copre forze nominali molto alte, da 2,5 kN a 1 MN, ed anch'esso è omologato per il grado di protezione IP68. Caratterizzato da altezza ridotta, risulta ancor più idoneo per il campo d'uso. Grazie all'ampliato assortimento di prodotti, gli utilizzatori possono ora strutturare le loro misurazioni con maggiore flessibilità e trovare il prodotto giusto per ogni necessità.

Il nuovo assortimento di trasduttori di forza di HBM assicura una strutturazione flessibile delle misurazioni.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.