Set di installazione per estensimetri
Set DAK1: Semplice ed economico
Lo starter kit DAK1 è il set completo ed economico per l’installazione di estensimetri. La confezione maneggevole e robusta contiene tutti i materiali necessari per la prima installazione.
La confezione originale contiene 10 estensimetri e i collanti a freddo X60 e CA80, che offrono i risultati migliori possibili in diverse misurazioni durante l’analisi sperimentale delle sollecitazioni. Nella fornitura, oltre ai pratici accessori dello starter kit DAK1, sono inclusi anche la guida agli estensimetri, Un’introduzione alla tecnica di misurazione con gli estensimetri di Karl Hoffman, un esperto della tecnologia degli estensimetri.
Contenuto dello starter kit
- estensimetri LY11-6/120A (10 pezzi)
- estensimetri LY61-6/350A (10 pezzi)
- estensimetri 6/120 LY41 con cavo in nastro TPE di 1 m collegato (5 pezzi)
- 1 CA80, collante a freddo
- 1 X60, collante a freddo
- 1 AK22, rivestimento protettivo
- 1 ABM75, rivestimento protettivo
- Terminali di saldatura
- Cavo di collegamento
- Carta vetrata
- Detergente RMS 1
- Panni per la pulizia
- Saldatore, senza piombo
- 1 libro sugli estensimetri "Introduzione alle misurazioni con estensimetri"
- 1 piastra di Petri

DAK2: Il kit di installazione per estensimetri completo
Il kit di installazione professionale DAK2 contiene tutti gli strumenti e gli accessori necessari per installare un estensimetro. All’estremità inferiore, sono presenti delle pratiche estensioni per uso singolo.
Le dimensioni del DAK2 sono 470 x 170 x 360 mm e il suo peso è di 6 kg (inclusa la fornitura standard).
Contenuto del DAK2
- 1 spazzola piatta
- 1 lente di ingrandimento pieghevole (ripiegabile per 6 volte su se stessa)
- 1 riga graduata, 150 mm
- 1 correttore a penna in gomma dura
- 1 paio di forbici dentellate
- 1 paio di forbici a punta
- 1 paio di pinzette piatte
- 1 paio di pinzette appuntite
- 1 riga flessibile, 300 mm
- 1 sonda dentata con punta curva
- 1 spatola per cemento
- 1 pinza da taglio con spelafili
- 1 piastra di Petri 60/15
- 1 supporto per scalpello, più 6 lame
- Prolunga da 20 m
- Saldatore, senza piombo
- 1 rotolo di nastro adesivo
- 1 gomma
- 1 penna HBM
- 1 foglio di carta vetrata per ognuna delle seguenti grane 180/220/360
- Detergente RMS 1 100 cm3
- 200 panni per pulizia 50 x 50 mm