Installazione rapida e sicura di estensimetri cablati

Gli estensimetri cablati (DMS) di HBM Test and Measurement (HBM) sono idonei per alte temperature e convincono per la velocità di consegna e la futuristica conformità alla direttiva RoHS.

La saldatura di DMS richiede tempo ed esperienza, ed anche l'attrezzatura corretta. Da sempre HBM si fa carico per i suoi clienti della preparazione degli estensimetri richiesti con la lunghezza desiderata dei cavi. I nuovi DMS cablati offrono inoltre i vantaggi riconducibili all'utilizzo di nuovi materiali.

Per i cavi di collegamento, HBM è passata alla produzione di trefoli e rivestimento in TPE, aumentando così da un lato il campo di temperatura a 150 °C e dall'altro rendendone la manipolazione migliore e più flessibile. Per il cliente risulta quindi più semplice posizionare gli estensimetri in fase di installazione.

Un'altra caratteristica del prodotto HBM è la non adesività dei collegamenti: questa proprietà garantisce una maggiore sicurezza nella misurazione e inoltre prolunga la durata grazie a un significativo scarico della trazione. L'aver rinunciato alla saldatura al piombo rende gli estensimetri confezionati conformi alla normativa RoHS e assicura un loro utilizzo duraturo in svariati settori.

Il particolare Fast Lane Service, che HBM offre per piccoli ordini, permette di garantire una consegna rapida anche per lunghezze di cavi variabili.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.