Sistema di acquisizione dati ad alta velocità per segnali estremamente rapidi

Il nuovo strumento di base GEN7i di HBM Test and Measurement (HBM) congiunge le funzioni di un registratore di transitori con quelle di un sistema di acquisizione dati con PC High-End integrato e interfaccia touchscreen di semplice uso.

Per la registrazione di segnali meccanici o elettrici con cadenza di misura elevata sono necessarie sia un'acquisizione ed elaborazione rapida dei dati, sia una semplice operabilità del sistema di acquisizione. HBM tiene conto di questi requisti con il nuovissimo componente della famiglia Genesis Highspeed, GEN7i.

Con sette slot per le schede di acquisizione dati e fino a 224 canali, l'apparecchio dispone di caratteristiche di prestazione ottimali per l'impiego nella ricerca e nello sviluppo. La frequenza di streaming del GEN7i è di 350 MB/s; dispone inoltre di un'interfaccia utente intuitiva con touchscreen ad alta risoluzione. La rimozione semplice del disco rigido per il salvataggio dei dati e opzionalmente anche per la protezione del sistema operativo soddisfa i massimi requisiti di sicurezza.

Il GEN7i può essere sincronizzato senza problemi con gli altri apparecchi della famiglia. Inoltre, per le grandezze di misura nel nuovo strumento di base si può utilizzare l'intera gamma di schede di acquisizione dati Genesis Highspeed.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.