HBM presenta un sistema di acquisizione dati di misura per prove di guida

Per l'acquisizione mobile di dati di misura in condizioni estreme, HBM ha sviluppato la famiglia di amplificatori di misura SomatXR. Questi moduli sono molto resistenti e utilizzabili per svariate applicazioni.

Gli amplificatori di misura della nuova famiglia di prodotti SomatXR sono idonei in particolare per misurazioni in condizioni ambientali molto critiche, esterne al labo-ratorio. Sono resistenti a umidità, polvere, urti e vibrazioni. Tutti i moduli soddi-sfano il tipo di protezione IP65/IP67 e possono essere utilizzati a temperature comprese tra -40 e +80 °C.

"Gli amplificatori di misura SomatXR garantiscono risultati precisi anche in am-biente critico. A tale scopo sono stati sottoposti a numerosi test in condizioni reali. Mediante prove a shock termico, è stato possibile dimostrare, ad esempio, la resistenza a improvvise variazioni termiche", spiega Finn Lange, Product Manager alla HBM. Test normalizzati secondo lo standard MIL-202 confermano una resistenza a vibrazioni di 10 g e una resistenza agli urti di 75 g.

Gli amplificatori di misura della famiglia SomatXR sono progettati in particolare per prove di guida su macchine per edilizia, macchine agricole, veicoli anti-mina e in test estivi e invernali di veicoli stradali. Tre tipi diversi di moduli, ciascuno con 16 ingressi singolarmente configurabili e con separazione galvanica supportano le più svariate tecnologie di trasduttore. Si possono collegare estensimetri, resistori, potenziometri e sensori piezoelettrici per misurare tensioni, correnti e temperature. A seconda delle necessità, gli utilizzatori possono utilizzare i singoli moduli in locali diversi, o centralmente. Ma è ovviamente possibile anche l'utilizzo mobile o fisso, associato ad altri sistemi di acquisizione dati di misura, ad esempio il QuantumX.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.