Alloggiamento robusto:
- acciaio inox IP65
Il sistema WindMETER è una soluzione di monitoraggio affidabile appositamente studiata per le pale dei generatori eolici. Unisce i sensori e l’hardware di acquisizione dei dati per fornire misurazioni in tempo reale ed è progettato per essere integrato a monte di sistemi preesistenti.
La soluzione comprende un interrogatore optoelettronico, adatto per il funzionamento in un ampio intervallo di temperatura e un set di sensori di deformazione e temperatura a fibra di Bragg (FBG).
Questo innovativo sistema di monitoraggio per pale eoliche si distingue per le prestazioni a lungo termine, ottenute grazie ad uno standard incorporato, che consente la taratura automatica di tutti i dati misurati ogni 10 ms.
WindMETER può essere integrato in numerose applicazioni, quali:
Intervallo di temperatura esteso:
Alloggiamento robusto:
Protocollo di comunicazione personalizzato:
Intervallo sollecitazioni elevate:
Le tecnologie ottiche sono diventate una scelta particolarmente adatta per gli ambienti ostili, come i generatori multiwatt delle turbine eoliche. Le sue caratteristiche intrinseche rendono la tecnologia dei sensori con reticolo in fibra di Bragg (FBG) perfetta per soddisfare i seguenti requisiti del monitoraggio strutturale e delle condizioni delle turbine eoliche:
I sensori in fibra ottica e gli interrogatori HBM FiberSensing sono ottimizzati per applicazioni di misura con elevati cicli di carico, lunghe reti di rilevamento, oppure casi in cui è necessaria la resistenza antifulmini.
Aumento dell’efficienza con un monitoraggio a lungo termine preciso
Garantisce un’elevata resistenza alla fatica
Copre ampi intervalli di sollecitazione
Capacità di integrazione in fase di produzione
Con il vantaggio di un cablaggio ridotto e sensori di piccolo formato
Coniugazione del meglio della tecnologia elettrica e ottica
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
WindMETER - Data Sheet | English | |||
Brochures | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
La tua offerta individuale
Consulenza tecnica gratuita
Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati