WindMETER: Sistema Ottico di Monitoraggio delle Pale Eoliche

Il sistema WindMETER è un'affidabile soluzione di monitoraggio progettata appositamente per monitorare le pale dei generatori eolici. Il sistema consiste di un interrogatore optoelettronico a basso consumo, adatto ad applicazioni con ampio campo di temperature ed una serie di sensori di deformazione e temperature a Fibra con Griglia di Bragg.

Questo innovativo sistema e caratterizzato dalle ottimali prestazioni a lungo termine, ottenute con un sistema standardizzato con cui vengono autotarati tutti i dati di misura ogni 10 ms.

WindMETER può essere integrato in un'ampia gamma di applicazioni, sfruttando soluzioni quali:

  • Controllo del passo
  • Monitoraggio condizione operativa
  • Valutazione dei carichi
  • Valutazione progetto delle pale
  • Monitoraggio vibrazioni 
  • Rilevamento del ghiaccio

La tecnologia dei sensori FBG si accorda perfettamente ai requisiti del monitoraggio della pale grazie alle proprie caratteristiche intrinseche: 

  • Multiplexing di parametri differenti con una singola catena 
  • Immunità dalle EMI / fulmini ed alto isolamento elettrico
  • Capacità di incorporamento durante la costruzione delle pale
  • Integrità dei segnali

Monitoraggio pale con la HBM FiberSensing

Maggiori informazioni ...

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
English
Brochures
German
English
Japanese
Tech Notes

Optical Monitoring System for Strain and Convergence Measurement

English (US)
Ricevi un'offerta!

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

Contatta il tecnico commerciale HBM della tua zona

Inviatemi:


Inizia la tua richiesta

La tua offerta individuale

Consulenza tecnica gratuita

Risposta immediata dai nostri tecnici specializzati