Test della galleria del vento HBM: il più alto livello di accuratezza e precisione possibile
L'efficienza e le prestazioni sono aspetti cruciali per aeromobili e veicoli spaziali. Gli ingegneri spingono materiali e strutture ai limiti fisici per ottenere anche il più piccolo miglioramento. Inoltre, per automobili, treni e persino attrezzature sportive la comprensione e l'ottimizzazione delle caratteristiche aerodinamiche in diverse condizioni di flusso sono della massima importanza. Qui è dove la massima accuratezza e precisione contano di più.
Il test inizia praticamente sul PC. Queste simulazioni svolgono un ruolo vitale per ottenere i risultati desiderati. Per l'aerodinamica, i modelli creati con il metodo del volume finito (FVM) attraversano la fluidodinamica computazionale (CFD) simulando diverse condizioni di prova.
Tuttavia, le simulazioni non possono coprire in modo efficiente tutti i casi. I risultati devono essere convalidati da test fisici per aumentare l'affidabilità e l'integrità dei dati. Pertanto, i test in galleria del vento rimangono una parte importante di molti programmi di sviluppo.
La necessità di misurazioni completamente sincronizzate di quantità fisiche rilevanti come forze, momenti, deformazioni, accelerazioni, pressioni e temperature richiedono sensori accurati, ma anche sistemi e software DAQ ad alte prestazioni.
Scopri come il nostro cliente RUAG si affida alle soluzioni HBM per coprire le esigenze di misurazione nelle sue gallerie del vento.