Tecnologia di misurazione precisa per le prove in galleria del vento
Tecnologia di misurazione all’avanguardia per le prove in galleria del vento
Nelle prove in galleria del vento, è essenziale poter contare su misurazioni di forza e di coppia precise, in particolare quando le prove aerodinamiche in galleria del vento hanno l’obiettivo di stabilire se i velivoli, i razzi, i sottomarini e le attrezzature e i veicoli sportivi (bob, imbarcazioni a chiglia, F1, caschi) sono bilanciati correttamente. L’aerodinamica gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento di livelli ottimali di efficienza energetica, confort, acustica e design.
HBM vi offre sensori, strumenti (DAQ) e software da utilizzare nelle prove in galleria del vento. Le nostre soluzioni permettono di rilevare le forze e i momenti aerodinamici in maniera accurata e in tempo reale, in modo tale da poterli studiare globalmente basandosi su dati misurati calcolati tramite sincronizzazione temporale.
I vantaggi della soluzione HBM

Estremamente precisa
- La migliore della sua categoria con una classe di precisione pari a 0,0025
- Routine di AutoCal in background
- Compensazione degli effetti parassiti dei sensori 6DOF in tempo reale (matrice 6x6)
- Compensazione della temperatura
- Robusto contro il rumore causato dalle interferenze elettromagnetiche
- Misurazioni statiche o dinamiche con ampiezza di banda massima
- Massima ripetibilità e affidabilità a lungo termine

Facile da integrare
- Software catman potente
- Integrazione con Visual Studio .NET e LabVIEW™
- Integrazione in tempo reale tramite EtherCAT o uscita analogica
- Integrazione con Linux OS tramite Ethernet
- Supporto TEDS per la parametrizzazione automatica dei canali
- Ethernet PTP con sincronizzazione temporale

Modulare
- Numero di ingressi scalabile liberamente
- Supporto per tutti i tipi di trasduttori e sensori di uso comune
- Distribuibile con linee di sensori brevi
- Ottimo rapporto qualità-prezzo