Illustrazione della Common API per software basati su .NET

Integrazione flessibile di sistemi di acquisizione dati HBM ad alta precisione in soluzioni software proprie

HBM Test and Measurement (HBM) ha sviluppato una nuova Common API gratuita che consente l'integrazione di QuantumX, PMX e MGCplus in software basati su .NET. Questi sistemi di acquisizione dati HBM sono flessibili e idonei per l'utilizzo su banchi prova e forniscono la massima precisione di misura. Con il termine "Common" si intende il supporto dei tre sistemi.

Tutte le funzioni rilevanti di questi sistemi possono essere integrate nei software propri tramite l'interfaccia di programmazione. Grazie al comodo accesso configurato alle funzioni degli apparecchi, l'operatore può sfruttare importanti vantaggi. Da un lato funzioni generali come la scansione degli apparecchi, la selezione dei canali e la misurazione rimangono le stesse per tutti i sistemi. In caso di cambio dell'hardware, non è quindi necessario riprogrammare questi componenti. Dall'altro lato, grazie alla sua configurazione strutturata e intuitiva, si ottengono risultati in tempi brevissimi e si prevengono errori. Per i compiti di comando e diagnosi è disponibile anche l'accesso a entrate ed uscite sia digitali che analogiche.

Il download gratuito è disponibile alla pagina hbm.com/it/interfaces. Nel pacchetto scaricato si trovano anche esempi e documentazione per facilitare ed accelerare l'integrazione.

Scaricamento

Comunicato stampa

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.