Amplificatore di misura universale e preciso

QuantumX MX840B ha un impiego universale, indipendentemente dal tipo di grandezza che si deve misurare. Dalle grandezze meccaniche, termiche, elettriche, fino a quelle idrauliche, come forza, estensione, accelerazione, coppia, numero di giri, temperatura, tensione, corrente, pressione e portata: l'amplificatore di misura universale elabora ogni segnale e fornisce una idonea risposta per quasi tutti i compiti di misurazione e di test. Il modulo MX840B QuantumX sottolinea la sua caratteristica di completezza con ingressi universali con parametrizzazione automatica dei canali (TEDS).

Il nuovo modulo supporta inoltre, su ogni canale, trasduttori piezoelettrici ad alimentazione di corrente (IEPE/ICP). Con una frequenza di misurazione di 40 kS/s e una larghezza di banda del segnale di 7 kHz, si rende adatto anche per la misurazione e l'analisi di oscillazioni elettriche, vibrazioni meccaniche e rumorosità in termini di tempo, frequenza e angolo. Così come tutti gli altri moduli QuantumX, grazie a ethernet e PTP il nuovo MX840B può coprire una distanza fino a 100 m ed è impiegabile in modo sincrono. In questo modo la tecnica di misura si avvicina al punto di misurazione, e può essere facilmente integrato nelle reti.

Grazie alla sua flessibilità, l'amplificatore di misura universale può essere impiegato sia in versione mobile che fissa in diverse applicazioni, ad esempio per il montaggio, nella fase di verifica del funzionamento e della resistenza operativa, oppure per test prestazionali e di efficienza degli elementi di propulsione.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.