Smart Peak Detection per l'accurata rilevazione dei picchi nelle grandi reti di FBG
State realmente avvantaggiandovi del fatto che il vostro interrogatore possieda un alto campo dinamico?
Nelle reti di rilevamento reali le perdite possono cambiare col tempo ed influenzare i sensori in modo diverso, compromettendo così le misurazioni.
La HBM FiberSensing ha ingegnerizzato un innovativo metodo che consente la rilevazione stabile ed accurata di tutti i picchi delle Fibre a Griglia di Bragg (FBG) nelle reti grandi e complesse, l'eccezionale SPD - Smart Peak Detection (Rilevatore Intelligente Picchi).
L'SPD è stato ora incorporato nel sistema operativo in tempo reale degli Interrogatori BraggMETER® della HBM FiberSensing, rendendoli gli strumenti giusti per le applicazioni in campo ove può coesistere la bassa e l'alta riflettività e le perdite di segnale sono sovente un problema.
Caratteristiche della Smart Peak Detection
- Rilevazione dei sensori FBG critici (alta perdita, bassa riflettività)
- Soglia adattiva di riferimento del picco per migliorare l'accuratezza
- Oltre 100 sensori per canale (1, 4 ed 8 canali)
- Campo di misura configurabile per ogni sensore
- Esercizio autonomo con salvataggio dati in unità ingegneristiche
- Tutte le caratteristiche completamente controllabili via software (BraggMONITOR)
- Configurazioni di rilevamento non influenzate dall'evoluzione delle perdite