La bilancia pesapersone sospesa di HBM ottiene l'omologazione come prodotto medicale

 

L'omologazione come prodotto medicale facilita l'utilizzo della bilancia sospesa SLS in abbinamento a sollevatori per pazienti. Ora è infatti possibile l'integrazione diretta in sollevatori preesistenti nonché in dispositivi sospesi presenti in applicazioni medicali.

La bilancia sospesa SLS, alimentata a batteria e con visualizzazione diretta, è disponibile in due livelli di carico fino a 320 kg. Con il grado di protezione IP54, questa bilancia è insensibile all'umidità e soddisfa pertanto un requisito fondamentale della norma DIN 10535, che stabilisce requisiti e procedure di prova per sollevatori mobili e sospesi nel trasporto di persone con handicap fisici. Il marchio CE garantisce la conformità dell'apparecchio alla direttiva RoHS-II 2011/65/UE.

Dal 2003 la legislazione europea richiede l'uso di bilance tarate laddove negli ospedali sia necessario dosare i farmaci in base al peso del paziente. La versione tarata della bilancia sospesa SLS soddisfa tali requisiti, e la rende quindi particolarmente idonea all'impiego mobile in ambito medico. Oltre alla versione tarata, omologata per le applicazioni medicali, la bilancia sospesa SLS è disponibile anche come variante non tarata, per il settore dell'assistenza privata.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.