Estensimetri per materiali compositi in fibra con tempi di con-segna brevi

Con una nuova serie di estensimetri (ER) per materiali compositi in fibra, HBM Test and Measurement (HBM), produttore leader a livello mondiale, amplia il suo consistente portafoglio di prodotti ER.

Nuovi materiali come i compositi in fibra, appunto, permettono di ottenere strutture più stabili rispetto a quelle ottenibili con l'acciaio, e contemporaneamente riducono il peso del prodotto. Proprio quando questi materiali vengono progettati sfruttando al massimo i loro limiti prestazionali, i comuni estensimetri falliscono, ponendo la tecnologia di fronte a nuove sfide. HBM risponde con gli estensimetri della nuova serie M, offrendo così una soluzione idonea.

I nuovi estensimetri raggiungono più cicli di carico a un livello di estensione decisamente superiore ai comuni ER in commercio. Nelle prove di durata effettuate con gli estensimetri della serie M sono stati rilevati, ad esempio, 10 milioni di cambi di carico ad un livello di estensione di 2.000 µm/m. Grazie all'utilizzo di una lega speciale in nichel e cromo per la griglia di misura e resina fenolica rinforzata con fibra di vetro per il foglio di supporto, la curva di Wöhler evidenzia quanto sia stato possibile migliorare la durata di vita sopra citata.

La serie M è disponibile in diverse geometrie, lunghezze della griglia di misura e opzioni di temperatura. I modelli di uso più frequenti sono immediatamente disponibili a magazzino.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.