Misurazione della forza specifica per cliente in qualità di serie

HBM Test and Measurement amplia la propria leadership nel settore della tecnologia di misurazione della forza.

HBM ha alle spalle una lunga storia ed esperienza nello sviluppo e nella produzione di trasduttori di forza. Il primo trasduttore di forza di serie è stato immesso sul mercato nel 1958.

HBM ha quindi a propria disposizione tutte le tecnologie chiave necessarie. Per i trasduttori di forza basati su estensimetri (ER), queste tecnologie sono il corpo di deformazione, l'estensimetro, il collegamento e la taratura. Quest'ultima può essere eseguita all'interno dell'enorme range che va da 10 N a 5 MN.

Nell'ambito del costante sviluppo delle proprie competenze nel settore della tecnica di misurazione della forza, HBM ha ora unito la produzione di serie dei trasduttori ad ER con la linea di personalizzazione. In questo modo tutti i componenti sono disponibili in unica postazione, e questo consente di sviluppare trasduttori di alta qualità, specifici per cliente, che ove necessario possono essere prodotti anche in grandi quantità. È quindi possibile eseguire adattamenti sugli estensimetri già nella fase di sviluppo, nonché eseguire misurazioni di taratura internamente, senza dover coinvolgere terze parti. Questo accorcia, inoltre, notevolmente i tempi di sviluppo.

Questa strategia si applica anche ai trasduttori piezoelettrici. Per questo i partner HBM hanno a disposizione, all'interno, tutte le competenze principali (sviluppo dei cristalli, realizzazione degli alloggiamenti e taratura). HBM è quindi attualmente in grado di offrire trasduttori specifici per cliente a livello di produzione di serie, sia basati su ER, sia piezoelettrici.

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.