HBM amplia la tecnica di misura ottica

HBM Test and Measurement amplia il proprio portafoglio prodotti per la tecnica di misura ottica. Questi prodotti trovano impiego soprattutto nei test strutturali e nello sviluppo di materiali leggeri.

Nei settori dei trasporti, dell'edilizia, dell'industria dei macchinari e dell'economia energetica i materiali leggeri vengono impiegati in misura sempre maggiore, grazie al risparmio di peso che essi consentono. In questo contesto, grazie alle ridotte dimensioni geometriche e all'elevata stabilità dei valori di misura, la tecnica di misura ottica offre notevoli vantaggi nelle fasi di verifica dei materiali con elevati livelli di deformazione ed elevati carichi alternati. Anche nel caso di ambienti con forti influenze di disturbo elettromagnetiche i sensori ottici rappresentano la scelta migliore rispetto agli estensimetri elettrici, grazie alla loro immunità rispetto a tali influssi.

Con l'acquisizione nel 2014 della portoghese Fibersensing S.A., specializzata nel settore della tecnologia ottica, HBM Test and Measurement ha deciso di dedicarsi ancora di più a questo settore.

Con questo nuovo orientamento, HBM rappresenta l'unico fornitore al mondo dell'intera catena di misura ottica. Di questa fanno parte trasduttori Bragg a fibre ottiche, estensimetri, trasduttori di deformazione, di temperatura e di inclinazione, misuratori di accelerazione e interrogatori, che mediante un'interfaccia Ethernet possono essere collegati a qualsiasi PC standard attraverso TCP/IP. Grazie all'elevatissima stabilità e durata utile delle catene di misura ottiche e ai vantaggi sopra menzionati, i tempi di fermo degli impianti, ad esempio per la verifica delle pale dei rotori per gli impianti a energia eolica, vengono sensibilmente ridotti. Anche l'alimentazione elettrica esterna, necessaria in alcuni casi per questioni di sicurezza, appartiene in questo modo ormai al passato.

FiberSensing-Website

fibersensing.com

Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.